Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 3 | 45 | 8525531 | ||
220.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.3 | 3 | 45 | 8525532 | ||
220.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 3 | 45 | 8525533 | ||
220.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.75 | 3 | 45 | 8525534 | ||
196.62 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.2 | 4 | 45 | 8525541 | ||
196.62 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 8525542 | ||
196.62 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 4 | 45 | 8525543 | ||
196.62 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1 | 4 | 45 | 8525545 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.2 | 5 | 50 | 8525551 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.3 | 5 | 50 | 8525552 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 5 | 50 | 8525553 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.75 | 5 | 50 | 8525554 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 5 | 50 | 8525555 | ||
187.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 8525556 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.2 | 6 | 50 | 8525561 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.3 | 6 | 50 | 8525562 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 8525563 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.75 | 6 | 50 | 8525564 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 6 | 50 | 8525565 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 8525566 | ||
211.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 6 | 50 | 8525567 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali