Testa torica R a 2 tagli, tipo corto, FX-CR-MG-EDS

Testa torica R a 2 tagli, tipo corto, FX-CR-MG-EDS
  • Sconto volumi elevati
Long shank type to enable machining deep parts. Can be also used as a corner chipping countermeasure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-CR-MG-EDS-2XR0.5
FX-CR-MG-EDS-2.5XR0.1
FX-CR-MG-EDS-3XR0.5
FX-CR-MG-EDS-4XR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

87.51 €

1 Disponibile 6 giorni 20.56404-

89.06 €

1 6 giorni 2.50.166068543820

109.40 €

1 Disponibile 6 giorni 30.586068543833

117.40 €

1 Disponibile 6 giorni 41117068543845

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Surface Treatment FX

Supporto tecnico