• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

A 3 tagli, per lega di alluminio, CA-MFE-SF

A 3 tagli, per lega di alluminio, CA-MFE-SF
La generazione di deformazioni è soppressa dalla flangia R del gambo. Materiale alluminio/rame Rivestimento: Non rivestito, Categoria standard/alterazione: Prodotto standard del produttore, Raggio angolo/palla (mm) 1 Numero di scanalature (pz.) 3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-MFE-SF-18XR1
CA-MFE-SF-22XR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

126.21 €

1 6 giorni 181851103000685

173.33 €

1 6 giorni 222260123000725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 1 work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3
Type Radius Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione

Supporto tecnico