Fresa al carburo, Phoenix (testa a siluro, ad elevato avanzamento), PHX-CRT

Fresa al carburo, Phoenix (testa a siluro, ad elevato avanzamento), PHX-CRT
Corner radius type with a low-resistance blade shape in order to increase the amount of cutting per blade. Unprecedented high-feed processing is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-CRT-1XR0.3
PHX-CRT-1.5XR0.3
PHX-CRT-2XR0.5
PHX-CRT-3XR0.8
PHX-CRT-4XR1
PHX-CRT-5XR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 1°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 2°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°
(mm)

104.54 €

1 6 giorni 10.3260430900024.294.565.055.5

104.54 €

1 6 giorni 1.50.33604.530900034.825.115.646.12

100.21 €

1 6 giorni 20.5460630900046.416.777.397.89

98.58 €

1 6 giorni 30.8670930900069.469.8710.6211.48

98.58 €

1 6 giorni 4187012309000812.613.0914.0715.21

100.21 €

1 6 giorni 51107015309001015.7216.3--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Surface Treatment FX

Supporto tecnico