Fresa al carburo Ultra FX (testa torica, tipo positivo, multifunzione), FX-CR-MG-EHS

Fresa al carburo Ultra FX (testa torica, tipo positivo, multifunzione), FX-CR-MG-EHS
The highly sharp, positive cutting blade prevents the occurrence of work-hardening. Supports various cutter paths due to the rounded corners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-CR-MG-EHS-6XR0.2
FX-CR-MG-EHS-8XR0.2
FX-CR-MG-EHS-10XR0.2
FX-CR-MG-EHS-12XR0.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

95.88 €

1 6 giorni 6139068524261

120.25 €

1 6 giorni 81910088524281

151.12 €

1 6 giorni 1022100108524301

194.46 €

1 6 giorni 1226110128524331

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 0.2 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4
Type Radius Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Surface Treatment FX

Supporto tecnico