A testa torica a 2 tagli, gambo lungo, tipo corto per grafite, DIA-LS-CRED

A testa torica a 2 tagli, gambo lungo, tipo corto per grafite, DIA-LS-CRED
Thin vertical wall milling tool for graphite electrode. The step processing prevents chattering and chipping. A rounded blade is used for the shank side as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-LS-CRED-5XR0.3
DIA-LS-CRED-5XR0.5
DIA-LS-CRED-5XR1
DIA-LS-CRED-7XR0.3
DIA-LS-CRED-7XR0.5
DIA-LS-CRED-7XR1
DIA-LS-CRED-9XR0.5
DIA-LS-CRED-9XR1
DIA-LS-CRED-11XR0.5
DIA-LS-CRED-11XR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 giorni 50.31010048504751

160.88 €

1 6 giorni 50.51010048504753

160.88 €

1 6 giorni 511010048504755

214.50 €

1 6 giorni 70.31416068504771

214.50 €

1 6 giorni 70.51416068504773

214.50 €

1 6 giorni 711416068504775

295.75 €

1 6 giorni 90.51818088504793

295.75 €

1 6 giorni 911818088504795

337.46 €

1 6 giorni 110.522180108504813

337.46 €

1 6 giorni 11122180108504815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating Rivestimento DIA Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Surface Treatment DIA

Supporto tecnico