Multifunzione, per impieghi pesanti, DLC-PKE

Multifunzione, per impieghi pesanti, DLC-PKE
Ultra-smooth DLC coating enables semi-dry processing as well as high speed processing of aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLC-PKE-3XR0.5X50
DLC-PKE-4XR0.5X50
DLC-PKE-5XR0.5X60
DLC-PKE-6XR0.5X60
DLC-PKE-6XR1X60
DLC-PKE-8XR0.5X70
DLC-PKE-8XR1X70
DLC-PKE-10XR0.5X80
DLC-PKE-10XR1X80
DLC-PKE-12XR0.5X90
DLC-PKE-12XR1X90
DLC-PKE-16XR0.5X115
DLC-PKE-16XR1X115
DLC-PKE-16XR3X115
DLC-PKE-20XR0.5X125
DLC-PKE-20XR1X125
DLC-PKE-20XR3X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Effective Length
(mm)
Surface Treatment

76.90 €

1 6 giorni 30.54.550685285339DLC

79.76 €

1 6 giorni 40.56506852854312DLC

90.49 €

1 6 giorni 50.57.5606852855315DLC

96.22 €

1 6 giorni 60.59606852856315DLC

96.22 €

1 6 giorni 619606852856515DLC

88.29 €

1 6 giorni 80.512708852858320DLC

88.29 €

1 6 giorni 8112708852858520DLC

102.92 €

1 6 giorni 100.5158010852860325DLC

102.92 €

1 10 giorni 101158010852860525-

127.29 €

1 6 giorni 120.5189012852862330-

127.29 €

1 6 giorni 121189012852862530-

249.71 €

1 6 giorni 160.52411516852866340-

249.71 €

1 6 giorni 1612411516852866540-

249.71 €

1 6 giorni 1632411516852866940-

365.62 €

1 6 giorni 200.53012520852870350-

365.62 €

1 6 giorni 2013012520852870550-

365.62 €

1 6 giorni 2033012520852870950-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating DLC Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico