Multifunzione, per impieghi pesanti, FXS-PKE

Multifunzione, per impieghi pesanti, FXS-PKE

In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-PKE-3XR0.2X60
FXS-PKE-3XR0.2X70
FXS-PKE-3XR0.5X60
FXS-PKE-3XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.2X70
FXS-PKE-4XR0.2X80
FXS-PKE-4XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.5X80
FXS-PKE-5-R0.2X90
FXS-PKE-5XR0.2X80
FXS-PKE-5XR0.5X80
FXS-PKE-5XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X100
FXS-PKE-6XR1X90
FXS-PKE-6XR1X100
FXS-PKE-8XR0.5X100
FXS-PKE-8XR0.5X110
FXS-PKE-8XR1X100
FXS-PKE-8XR1X110
FXS-PKE-10-R0.5X100
FXS-PKE-10XR0.5X120
FXS-PKE-10XR1X100
FXS-PKE-10XR1X120
FXS-PKE-10XR2X100
FXS-PKE-10XR2X120
FXS-PKE-12XR0.5X110
FXS-PKE-12XR0.5X130
FXS-PKE-12XR1X110
FXS-PKE-12XR1X130
FXS-PKE-12XR2X110
FXS-PKE-12XR2X130
FXS-PKE-16XR1X140
FXS-PKE-16XR2X140
FXS-PKE-16XR3X140
FXS-PKE-20XR1X160
FXS-PKE-20XR2X160
FXS-PKE-20XR3X160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Surface Treatment

84.20 €

7 giorni 30.2560698547803FX

96.80 €

7 giorni 30.25706158547853FX

84.20 €

7 giorni 30.5560698548003FX

96.80 €

8 giorni 30.55706158548053FX

86.80 €

7 giorni 40.26706128547804FX

99.80 €

7 giorni 40.26806208547854FX

86.80 €

7 giorni 40.56706128548004FX

99.80 €

10 giorni 40.56806208548054FX

92.57 €

7 giorni 50.28906258547855FX

101.40 €

7 giorni 50.28806158547805FX

101.40 €

7 giorni 50.58806158548005FX

116.40 €

7 giorni 50.58906258548055FX

111.10 €

7 giorni 60.59906188548006FX

127.00 €

7 giorni 60.591006308548056FX

122.10 €

7 giorni 619906188548206FX

127.00 €

7 giorni 6191006308548256FX

138.70 €

Preventivo 80.5121008248548008FX

158.50 €

Preventivo 80.5121108408548058FX

138.70 €

7 giorni 81121008248548208FX

158.50 €

7 giorni 81121108408548258FX

120.25 €

7 giorni 100.51510010308548010FX

194.40 €

8 giorni 100.51512010508548060FX

166.10 €

7 giorni 1011510010308548210FX

194.40 €

7 giorni 1011512010508548260FX

173.90 €

Preventivo 1021510010308548610FX

194.40 €

Preventivo 1021512010508548660FX

228.40 €

7 giorni 120.51811012368548012FX

245.40 €

7 giorni 120.51813012608548062FX

228.40 €

7 giorni 1211811012368548212FX

245.40 €

7 giorni 1211813012608548262FX

228.40 €

7 giorni 1221811012368548612FX

245.40 €

Preventivo 1221813012608548662FX

291.42 €

7 giorni 1612414016488548216FX

291.42 €

7 giorni 1622414016488548616FX

291.42 €

7 giorni 1632414016488548816FX

442.00 €

7 giorni 2013016020608548220FX

442.00 €

Preventivo 2023016020608548620FX

442.00 €

7 giorni 2033016020608548820FX

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico