Testa torica a 2 tagli / 4 tagli, stelo a matita / stelo lungo, DG-CPR

Testa torica a 2 tagli / 4 tagli, stelo a matita  /  stelo lungo, DG-CPR
Il raggio della fresa in metallo duro è adatto al rivestimento diamantato della grafite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8
DG-CPR-0.5XR0.1X0X10
DG-CPR-0.5XR0.1X0X15
DG-CPR-0.5XR0.1X0X20
DG-CPR-1XR0.2X0X6
DG-CPR-1XR0.2X0X10
DG-CPR-1XR0.2X0X16
DG-CPR-1XR0.2X0X20
DG-CPR-1XR0.2X0X30
DG-CPR-1XR0.2X0X40
DG-CPR-1.5XR0.2X0X6
DG-CPR-1.5XR0.2X0X10
DG-CPR-1.5XR0.2X0X20
DG-CPR-1.5XR0.2X0X30
DG-CPR-1.5XR0.2X0X40
DG-CPR-2XR0.2X0X6
DG-CPR-2XR0.2X0X10
DG-CPR-2XR0.2X0X16
DG-CPR-2XR0.2X0X20
DG-CPR-2XR0.2X0X40
DG-CPR-2XR0.2X0X60
DG-CPR-3XR0.2X0X10
DG-CPR-3XR0.2X0X16
DG-CPR-3XR0.2X0X20
DG-CPR-3XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X60
DG-CPR-6XR0.5X0X30
DG-CPR-6XR1X0X30
DG-CPR-8XR0.5X0X32
DG-CPR-8XR1X0X32
DG-CPR-10XR0.5X0X40
DG-CPR-10XR1X0X40
DG-CPR-12XR0.5X0X48
DG-CPR-12XR1X0X48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Neck base diameter
(mm)
Tool No. Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)

121.70 €

1 6 giorni 0.50.10.925044Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451110.98

123.80 €

1 6 giorni 0.50.10.925046Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451212.98

89.92 €

1 6 giorni 0.50.10.925048Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451314.98

89.92 €

1 6 giorni 0.50.10.9250410Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451416.98

91.00 €

1 6 giorni 0.50.10.9260415Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451521.98

91.00 €

1 6 giorni 0.50.10.9260420Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.46855451626.98

89.92 €

1 6 giorni 10.21.525046Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452112.05

89.92 €

1 6 giorni 10.21.5250410Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452216.05

91.00 €

1 6 giorni 10.21.5250416Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452322.05

91.00 €

1 15 giorni 10.21.5250420Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452426.05

92.62 €

1 6 giorni 10.21.5280430Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452536.05

92.62 €

1 6 giorni 10.21.5280440Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)0.96855452646.05

89.92 €

1 6 giorni 1.50.22.325046Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.44855453111.07

89.92 €

1 6 giorni 1.50.22.3250410Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.44855453215.07

91.00 €

1 6 giorni 1.50.22.3260420Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.44855453325.07

92.62 €

1 6 giorni 1.50.22.3280430Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.44855453435.07

92.62 €

1 6 giorni 1.50.22.3280440Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.44855453545.07

91.00 €

1 6 giorni 20.2326046Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454110.35

114.70 €

1 6 giorni 20.23260410Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454214.35

91.00 €

1 6 giorni 20.23270416Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454320.35

114.70 €

1 6 giorni 20.23270420Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454424.35

94.25 €

1 6 giorni 20.232100440Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454544.35

94.25 €

1 6 giorni 20.232100460Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)1.9855454664.35

118.62 €

1 6 giorni 30.24.5260410Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)2.9855456112.48

118.62 €

1 6 giorni 30.24.5260416Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)2.9855456218.48

118.62 €

1 6 giorni 30.24.5260420Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)2.9855456322.48

119.17 €

1 6 giorni 30.24.5280440Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z)2.9855456442.48

121.33 €

1 6 giorni 40.26480440Tipo piano / Laterale / Superficie curva3.98554581-

124.04 €

1 6 giorni 40.264120460Tipo piano / Laterale / Superficie curva3.98554582-

165.90 €

1 6 giorni 60.564100630Tipo piano / Laterale / Superficie curva5.78554621-

165.90 €

1 6 giorni 6164100630Tipo piano / Laterale / Superficie curva5.78554622-

275.10 €

1 6 giorni 80.584100832Tipo piano / Laterale / Superficie curva7.68554661-

204.21 €

1 6 giorni 8184100832Tipo piano / Laterale / Superficie curva7.68554662-

304.50 €

1 6 giorni 100.51041251040Tipo piano / Laterale / Superficie curva9.58554701-

304.50 €

1 6 giorni 1011041251040Tipo piano / Laterale / Superficie curva9.58554702-

327.17 €

1 6 giorni 120.51241501248Tipo piano / Laterale / Superficie curva11.48554721-

379.60 €

1 6 giorni 1211241501248Tipo piano / Laterale / Superficie curva11.48554722-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Type Raggio collo lungo Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Neck Section Taper Half Angle(°) 0

Supporto tecnico