Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3100403 | 9.6 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3100502 | 9.1 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 1 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3100507 | 8.1 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.1 | 0.48 | 2 | 50 | 4 | 4 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3100602 | 10.9 | |
83.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 2 | 50 | 4 | 4 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3100801 | 10.5 | |
76.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.2 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 6 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101012 | 12.9 | |
76.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 4 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101018 | 10.1 | |
76.70 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 10 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101021 | 16.1 | ||
79.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 0.2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101201 | 11.7 | |
79.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 8 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101502 | 13.1 | |
79.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 12 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3101504 | 17.1 | |
83.02 € 33.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 0.1 | 1.6 | 2 | 50 | 4 | 8 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102001 | 12.2 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.2 | 1.6 | 2 | 50 | 4 | 12 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102009 | 16.2 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.2 | 1.6 | 2 | 60 | 4 | 16 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102010 | 20.2 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.3 | 1.6 | 2 | 50 | 4 | 8 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102013 | 12.2 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 2 | 50 | 4 | 10 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102020 | 14.2 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 2 | 50 | 4 | 12 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102021 | 16.2 | |
83.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 50 | 4 | 10 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3102504 | 13.2 | |
112.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.2 | 2.5 | 2 | 60 | 6 | 16 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3103003 | 21.9 | |
112.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.2 | 2.5 | 2 | 70 | 6 | 20 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3103004 | 25.9 | |
110.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 60 | 6 | 12 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3103014 | 17.9 | |
112.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 60 | 6 | 16 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 3103015 | 21.9 | |
133.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 60 | 6 | 16 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 3104013 | 20.1 | |
133.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 3104014 | 24.1 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox | Type | Raggio collo lungo | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Neck Section Taper Half Angle(°) | 0 | Neck Section Taper Half Angle(Degree) | 0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Machining Application
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali