Testa torica ad avanzamento profondo, stelo lungo, PHX-LN-DFR

Testa torica ad avanzamento profondo, stelo lungo, PHX-LN-DFR
Consente una lavorazione altamente efficiente di parti profonde soggette a vibrazioni e di materiali difficili da tagliare. Fresa a raggio con collo lungo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-LN-DFR-4XR1X20
PHX-LN-DFR-4XR1X28
PHX-LN-DFR-6XR1.5X30
PHX-LN-DFR-6XR1.5X42
PHX-LN-DFR-6XR1.5X54
PHX-LN-DFR-8XR2X40
PHX-LN-DFR-8XR2X56
PHX-LN-DFR-8XR2X72
PHX-LN-DFR-10XR2X50
PHX-LN-DFR-10XR2X70
PHX-LN-DFR-10XR2X90
PHX-LN-DFR-12XR2X60
PHX-LN-DFR-12XR2X84
PHX-LN-DFR-12XR2X108
PHX-LN-DFR-16XR3X80
PHX-LN-DFR-16XR3X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

91.92 €

1 6 giorni 416704203092041

93.35 €

1 6 giorni 416704283092042

105.51 €

1 6 giorni 61.59806303092061

83.42 €

1 6 giorni 61.59906423092062

87.21 €

1 6 giorni 61.591006543092063

98.58 €

1 6 giorni 8212858403092081

107.25 €

1 6 giorni 82121008563092082

117.54 €

1 6 giorni 82121208723092083

124.04 €

1 6 giorni 1021510010503092101

137.58 €

1 6 giorni 1021512010703092102

150.58 €

1 6 giorni 1021514010903092103

171.17 €

1 6 giorni 1221811012603092121

192.83 €

1 6 giorni 1221813512843092122

213.96 €

1 6 giorni 12218160121083092123

343.42 €

1 6 giorni 1632414016803092161

391.08 €

1 6 giorni 16324175161203092162

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico