A 2 tagli, tagliente conico, tipo corto, MG-TPDS

A 2 tagli, tagliente conico, tipo corto, MG-TPDS
High toughness carbide alloy is used, providing a long service life at medium to low speeds

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-TPDS-1X0.5
MG-TPDS-1X1
MG-TPDS-1X1.5
MG-TPDS-1X2
MG-TPDS-1X2.5
MG-TPDS-1X3
MG-TPDS-1.5X0.5
MG-TPDS-1.5X1
MG-TPDS-1.5X1.5
MG-TPDS-1.5X2
MG-TPDS-1.5X2.5
MG-TPDS-1.5X3
MG-TPDS-2X0.5
MG-TPDS-2X1
MG-TPDS-2X1.5
MG-TPDS-2X2
MG-TPDS-2X2.5
MG-TPDS-2X3
MG-TPDS-2X5
MG-TPDS-2X7
MG-TPDS-2.5X0.5
MG-TPDS-2.5X1
MG-TPDS-2.5X1.5
MG-TPDS-2.5X2
MG-TPDS-2.5X2.5
MG-TPDS-2.5X3
MG-TPDS-2.5X5
MG-TPDS-2.5X7
MG-TPDS-3X0.5
MG-TPDS-3X1
MG-TPDS-3X1.5
MG-TPDS-3X2
MG-TPDS-3X2.5
MG-TPDS-3X3
MG-TPDS-3X5
MG-TPDS-3X7
MG-TPDS-4X0.5
MG-TPDS-4X1
MG-TPDS-4X1.5
MG-TPDS-4X2
MG-TPDS-4X2.5
MG-TPDS-4X3
MG-TPDS-4X5
MG-TPDS-4X7
MG-TPDS-5X0.5
MG-TPDS-5X1
MG-TPDS-5X1.5
MG-TPDS-5X2
MG-TPDS-5X2.5
MG-TPDS-5X3
MG-TPDS-5X5
MG-TPDS-5X7
MG-TPDS-6X0.5
MG-TPDS-6X1
MG-TPDS-6X1.5
MG-TPDS-6X2
MG-TPDS-6X2.5
MG-TPDS-6X3
MG-TPDS-6X5
MG-TPDS-6X7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

77.43 €

1 6 giorni 0.5154451.0989451

77.43 €

1 6 giorni 1174451.2489452

77.43 €

1 6 giorni 1.5174451.3789453

77.43 €

1 6 giorni 2194451.6389454

80.48 €

1 6 giorni 2.5194451.7989455

80.48 €

1 6 giorni 3194451.9489456

73.67 €

1 6 giorni 0.51.564451.6189500

73.67 €

1 6 giorni 11.584451.7889510

73.67 €

1 6 giorni 1.51.584451.9289520

73.67 €

1 6 giorni 21.5114452.2789530

76.59 €

1 6 giorni 2.51.5114452.4689540

76.59 €

1 6 giorni 31.5114452.6589550

73.67 €

1 6 giorni 0.5284452.1489501

73.67 €

1 6 giorni 12114452.3889511

73.67 €

1 6 giorni 1.52114452.5889521

73.67 €

1 6 giorni 22154453.0589531

76.59 €

1 6 giorni 2.52154453.3189541

76.59 €

1 6 giorni 32154453.5789551

95.80 €

1 6 giorni 52156504.6389571

93.11 €

1 6 giorni 72208706.9189581

78.53 €

1 6 giorni 0.52.584452.6489502

78.53 €

1 6 giorni 12.5114452.8889512

78.53 €

1 6 giorni 1.52.5114453.0889522

78.53 €

1 6 giorni 22.5154453.5589532

81.57 €

1 6 giorni 2.52.5154453.8189542

81.57 €

1 6 giorni 32.5156454.0789552

95.80 €

1 6 giorni 52.5156505.1389572

105.13 €

1 6 giorni 72.5208707.4189582

84.00 €

1 6 giorni 0.5384453.1489503

84.00 €

1 6 giorni 13114453.3889513

84.00 €

1 6 giorni 1.53114453.5889523

84.00 €

1 6 giorni 23156504.0589533

87.89 €

1 6 giorni 2.53156504.3189543

87.89 €

1 6 giorni 33156504.5789553

101.39 €

1 6 giorni 53156505.6389573

105.13 €

1 6 giorni 73206707.9189583

88.75 €

1 6 giorni 0.54106504.1789504

88.75 €

1 6 giorni 14136504.4589514

88.75 €

1 6 giorni 1.54136504.6889524

88.75 €

1 6 giorni 24186605.2689534

98.23 €

1 6 giorni 2.54186605.5789544

98.23 €

1 6 giorni 34186605.8989554

118.78 €

1 6 giorni 54188607.1589574

124.87 €

1 6 giorni 742410709.989584

105.29 €

1 6 giorni 0.55126505.2189505

105.29 €

1 6 giorni 15166505.5689515

105.29 €

1 6 giorni 1.55166505.8489525

105.29 €

1 6 giorni 25218706.4789535

114.04 €

1 6 giorni 2.55218706.8389545

114.04 €

1 6 giorni 35218707.289555

112.86 €

1 6 giorni 552110708.6889575

177.22 €

1 6 giorni 7528129011.8889585

116.34 €

1 6 giorni 0.56128606.2189506

116.34 €

1 6 giorni 16168606.5689516

116.34 €

1 6 giorni 1.56168606.8489526

116.34 €

1 6 giorni 26218707.4789536

121.09 €

1 6 giorni 2.56218707.8389546

121.09 €

1 6 giorni 362110708.289556

122.29 €

1 6 giorni 562110709.6889576

211.56 €

1 6 giorni 7628129012.8889586

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico