Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.57 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 45 | 2.14 | 89601 | ||
81.57 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 11 | 4 | 45 | 2.38 | 89611 | ||
81.57 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2 | 11 | 4 | 45 | 2.58 | 89621 | ||
81.57 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 15 | 4 | 45 | 3.05 | 89631 | ||
84.73 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2 | 15 | 4 | 45 | 3.31 | 89641 | ||
84.73 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 15 | 4 | 45 | 3.57 | 89651 | ||
86.32 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 2.64 | 89602 | ||
86.32 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 11 | 4 | 45 | 2.88 | 89612 | ||
86.32 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.5 | 11 | 4 | 45 | 3.08 | 89622 | ||
86.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2.5 | 15 | 4 | 45 | 3.55 | 89632 | ||
89.48 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 15 | 4 | 45 | 3.81 | 89642 | ||
89.48 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2.5 | 15 | 6 | 50 | 4.07 | 89652 | ||
91.91 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | 8 | 4 | 45 | 3.14 | 89603 | ||
91.91 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 11 | 4 | 45 | 3.38 | 89613 | ||
91.91 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 11 | 4 | 45 | 3.58 | 89623 | ||
91.91 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 15 | 6 | 50 | 4.05 | 89633 | ||
96.64 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3 | 15 | 6 | 50 | 4.31 | 89643 | ||
96.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3 | 15 | 6 | 50 | 4.57 | 89653 | ||
97.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4 | 10 | 6 | 50 | 4.17 | 89604 | ||
97.37 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 13 | 6 | 50 | 4.45 | 89614 | ||
97.37 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 13 | 6 | 50 | 4.68 | 89624 | ||
97.37 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 18 | 6 | 60 | 5.26 | 89634 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 60 | 5.57 | 89644 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4 | 18 | 6 | 60 | 5.89 | 89654 | ||
116.34 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 5 | 12 | 6 | 50 | 5.21 | 89605 | ||
116.34 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 16 | 6 | 50 | 5.56 | 89615 | ||
116.34 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 5 | 16 | 6 | 50 | 5.84 | 89625 | ||
116.34 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 21 | 8 | 70 | 6.47 | 89635 | ||
88.82 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 5 | 21 | 8 | 70 | 6.83 | 89645 | ||
88.82 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5 | 21 | 8 | 70 | 7.2 | 89655 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 12 | 8 | 60 | 6.21 | 89606 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 16 | 8 | 60 | 6.56 | 89616 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 16 | 8 | 60 | 6.84 | 89626 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 21 | 8 | 70 | 7.47 | 89636 | ||
93.11 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6 | 21 | 8 | 70 | 7.83 | 89646 | ||
93.11 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 21 | 10 | 70 | 8.2 | 89656 | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 8 | 14 | 10 | 70 | 8.24 | 89607 | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | 1 | 8 | 19 | 10 | 70 | 8.66 | 89617 | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 8 | 19 | 10 | 70 | 9 | 89627 | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 25 | 10 | 70 | 9.75 | 89637 | ||
132.60 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 25 | 12 | 75 | 10.18 | 89647 | ||
132.60 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 25 | 12 | 75 | 10.62 | 89657 | ||
165.21 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 10 | 14 | 12 | 75 | 10.24 | 89608 | ||
165.21 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 19 | 12 | 75 | 10.66 | 89618 | ||
165.21 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 19 | 12 | 75 | 11 | 89628 | ||
165.21 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 25 | 12 | 75 | 11.75 | 89638 | ||
188.39 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 25 | 12 | 75 | 12.18 | 89648 | ||
188.39 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 25 | 12 | 75 | 12.62 | 89658 | ||
260.48 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 12 | 17 | 12 | 75 | 12.3 | 89609 | ||
260.48 € | 1 | 6 giorni | 1 | 12 | 22 | 12 | 75 | 12.77 | 89619 | ||
260.48 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 12 | 22 | 12 | 75 | 13.15 | 89629 | ||
260.48 € | 1 | 6 giorni | 2 | 12 | 30 | 12 | 90 | 14.1 | 89639 | ||
286.24 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 12 | 30 | 12 | 90 | 14.62 | 89649 | ||
286.24 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 30 | 12 | 90 | 15.14 | 89659 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large End Diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali