Testa conica per scanalature / nervature, FXS-RB-TPE

Testa conica per scanalature / nervature, FXS-RB-TPE
  • Sconto volumi elevati
A high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency. Can also be used for processing side surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X2
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X3
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X2
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X3
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.4X1X2
FXS-RB-TPE-0.4X1X3
FXS-RB-TPE-0.4X1X4
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X2
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X3
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.4X2X2
FXS-RB-TPE-0.4X2X3
FXS-RB-TPE-0.4X2X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X2
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.5X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.5X1X2
FXS-RB-TPE-0.5X1X4
FXS-RB-TPE-0.5X1X6
FXS-RB-TPE-0.5X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.5X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.5X2X4
FXS-RB-TPE-0.5X2X6
FXS-RB-TPE-0.5X3X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.6X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.6X1X4
FXS-RB-TPE-0.6X1X6
FXS-RB-TPE-0.6X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.6X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.6X2X4
FXS-RB-TPE-0.6X2X6
FXS-RB-TPE-0.6X3X4
FXS-RB-TPE-0.7X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.7X0.5X8
FXS-RB-TPE-0.7X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.7X0.75X8
FXS-RB-TPE-0.7X1X6
FXS-RB-TPE-0.7X1X8
FXS-RB-TPE-0.7X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.7X1.5X8
FXS-RB-TPE-0.7X2X6
FXS-RB-TPE-0.7X2X8
FXS-RB-TPE-0.7X3X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X8
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X10
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X8
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X10
FXS-RB-TPE-0.8X1X6
FXS-RB-TPE-0.8X1X8
FXS-RB-TPE-0.8X1X10
FXS-RB-TPE-0.8X1.5X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

98.83 €

1 6 giorni 0.50.423350.438507391

98.83 €

1 6 giorni 0.50.433350.458507392

98.83 €

1 6 giorni 0.50.443350.478507393

98.83 €

1 6 giorni 0.750.423350.458505691

98.83 €

1 6 giorni 0.750.433350.488505692

98.83 €

1 6 giorni 0.750.443350.58505693

98.83 €

1 6 giorni 10.423350.478507491

98.83 €

1 6 giorni 10.433350.58507492

98.83 €

1 6 giorni 10.443350.548507493

98.83 €

1 6 giorni 1.50.423350.58507901

98.83 €

1 6 giorni 1.50.433350.568507902

98.83 €

1 6 giorni 1.50.443350.618507903

98.83 €

1 6 giorni 20.423350.548507931

98.83 €

1 6 giorni 20.433350.618507932

98.83 €

1 6 giorni 20.443350.688507933

98.83 €

1 6 giorni 0.50.523350.548507394

98.83 €

1 6 giorni 0.50.543350.578507395

98.83 €

1 6 giorni 0.50.563350.68507396

98.83 €

1 6 giorni 0.750.543350.618505695

98.83 €

1 6 giorni 0.750.563350.668505696

98.83 €

1 6 giorni 10.523350.578507494

98.83 €

1 6 giorni 10.543350.648507495

98.83 €

1 6 giorni 10.563350.718507496

98.83 €

1 6 giorni 1.50.543350.718507905

98.83 €

1 6 giorni 1.50.563350.818507906

98.83 €

1 6 giorni 20.543350.788507935

98.83 €

1 6 giorni 20.563350.928507936

98.83 €

1 6 giorni 30.543350.928507820

98.83 €

1 6 giorni 0.50.643350.678507400

98.83 €

1 6 giorni 0.50.663350.718507401

98.83 €

1 6 giorni 0.750.643350.718505700

98.83 €

1 6 giorni 0.750.663350.768505701

98.83 €

1 6 giorni 10.643350.748507500

98.83 €

1 6 giorni 10.663350.818507501

98.83 €

1 6 giorni 1.50.643350.818507600

98.83 €

1 6 giorni 1.50.663350.918507601

98.83 €

1 6 giorni 20.643350.888507700

98.83 €

1 6 giorni 20.663351.028507701

98.83 €

1 6 giorni 30.643351.028507825

98.83 €

1 6 giorni 0.50.763350.88507405

98.83 €

1 6 giorni 0.50.784450.848507406

98.83 €

1 6 giorni 0.750.763350.868505705

98.83 €

1 6 giorni 0.750.784450.918505706

98.83 €

1 6 giorni 10.763350.918507505

98.83 €

1 6 giorni 10.784450.988507506

98.83 €

1 6 giorni 1.50.763351.018507605

98.83 €

1 6 giorni 1.50.784451.128507606

98.83 €

1 6 giorni 20.763351.128507705

98.83 €

1 6 giorni 20.784451.268507706

98.83 €

1 6 giorni 30.763351.338507830

98.83 €

1 6 giorni 0.50.863350.918507411

98.83 €

1 6 giorni 0.50.884450.948507412

98.83 €

1 6 giorni 0.50.8104450.988507413

98.83 €

1 6 giorni 0.750.863350.968505711

98.83 €

1 6 giorni 0.750.884451.018505712

98.83 €

1 6 giorni 0.750.8104451.068505713

98.83 €

1 6 giorni 10.863351.018507511

98.83 €

1 6 giorni 10.884451.088507512

98.83 €

1 6 giorni 10.8104451.158507513

98.83 €

1 6 giorni 1.50.863351.118507611

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) multi-edged
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico