Fresa al carburo (per scanalatura trapezoidale), MG-TRC

Fresa al carburo (per scanalatura trapezoidale), MG-TRC
  • Sconto volumi elevati
Tapered blade end mill that can be used for trapezoidal runner processing. High toughness carbide alloy is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-TRC-2X7
MG-TRC-2X10
MG-TRC-2X12
MG-TRC-2X15
MG-TRC-2.5X7
MG-TRC-2.5X10
MG-TRC-2.5X12
MG-TRC-2.5X15
MG-TRC-3X7
MG-TRC-3X10
MG-TRC-3X12
MG-TRC-3X15
MG-TRC-3.5X7
MG-TRC-3.5X10
MG-TRC-3.5X12
MG-TRC-3.5X15
MG-TRC-4X7
MG-TRC-4X10
MG-TRC-4X12
MG-TRC-4X15
MG-TRC-4.5X7
MG-TRC-4.5X10
MG-TRC-4.5X12
MG-TRC-4.5X15
MG-TRC-5X7
MG-TRC-5X10
MG-TRC-5X12
MG-TRC-5X15
MG-TRC-6X7
MG-TRC-6X10
MG-TRC-6X12
MG-TRC-6X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

94.79 €

1 6 giorni 7244458539001

98.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10244458539021

102.65 €

1 6 giorni 12244458539041

109.09 €

1 Disponibile 6 giorni 15246508539061

94.79 €

1 6 giorni 72.554458539002

109.09 €

1 Disponibile 6 giorni 102.556508539022

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni 122.556508539042

109.09 €

1 Disponibile 6 giorni 152.556508539062

101.94 €

1 6 giorni 7366508539003

109.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10366508539023

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni 12366508539043

90.46 €

1 6 giorni 15368608539063

101.94 €

1 6 giorni 73.576508539004

109.09 €

1 Disponibile 6 giorni 103.576508539024

101.83 €

1 6 giorni 123.578608539044

104.54 €

1 6 giorni 153.578608539064

102.65 €

1 6 giorni 7486508539005

98.58 €

1 6 giorni 10488608539025

101.83 €

1 6 giorni 12488608539045

113.21 €

1 6 giorni 154810708539065

95.33 €

1 6 giorni 74.598608539006

98.58 €

1 6 giorni 104.598608539026

101.83 €

1 6 giorni 124.5910708539046

156.00 €

1 6 giorni 154.5910708539066

98.58 €

1 6 giorni 75108608539007

138.67 €

1 6 giorni 1051010708539027

147.33 €

1 6 giorni 1251010708539047

161.96 €

1 6 giorni 1551012758539067

130.54 €

1 6 giorni 761210708539008

151.12 €

1 6 giorni 1061212758539028

161.96 €

1 6 giorni 1261212758539048

183.08 €

1 6 giorni 1561212758539068

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico