A testa torica, per scanalature / nervature con arrotondamento di angoli, FXS-RB-TPCR

A testa torica, per scanalature / nervature con arrotondamento di angoli, FXS-RB-TPCR
A radius end type high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

87.12 €

1 6 giorni 1181.288545122

121.94 €

1 6 giorni 11121.428545124

84.35 €

1 6 giorni 0.5181.148545022

121.94 €

1 6 giorni 0.51121.218545024

86.07 €

1 6 giorni 1.5181.428545222

86.07 €

1 6 giorni 1.51121.638545224

88.98 €

1 6 giorni 11.281.488545132

90.81 €

1 6 giorni 11.2121.628545134

85.27 €

1 6 giorni 0.51.281.348545032

86.07 €

1 6 giorni 0.51.2121.418545034

86.07 €

1 6 giorni 1.51.281.628545232

86.07 €

1 6 giorni 1.51.2121.838545234

87.12 €

1 6 giorni 11.581.788545142

88.92 €

1 6 giorni 11.5121.928545144

84.35 €

1 6 giorni 0.51.581.648545042

86.07 €

1 6 giorni 0.51.5121.718545044

86.07 €

1 6 giorni 1.51.581.928545242

86.07 €

1 6 giorni 1.51.5122.138545244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Raggio conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame R Size(mm) 0.2
Number of flutes(sheet) multi-edged Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico