• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo extra lungo, a 2 tagli, EXDL

Tipo extra lungo, a 2 tagli, EXDL
  • Sconto volumi elevati
Fresa a 2 eliche per impieghi generali con design super lungo e acciaio rapido al cobalto come materiale di base. Adatta per tagli profondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXDL-3
EXDL-4
EXDL-5
EXDL-6
EXDL-7
EXDL-8
EXDL-9
EXDL-10
EXDL-12
EXDL-12X80
EXDL-14
EXDL-15
EXDL-16
EXDL-18
EXDL-20
EXDL-22
EXDL-24
EXDL-25
EXDL-28
EXDL-30
EXDL-32
EXDL-34
EXDL-35
EXDL-38
EXDL-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

26.67 €

1 6 giorni 33067081703

26.33 €

1 6 giorni 43087081707

27.57 €

1 6 giorni 54088081711

27.57 €

1 6 giorni 64088081715

30.14 €

1 6 giorni 745109081719

30.48 €

1 6 giorni 850109581723

33.14 €

1 6 giorni 9551010081727

37.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10801012581731

48.70 €

1 6 giorni 121001215081735

67.85 €

1 Disponibile 8 giorni 128012130-

67.29 €

1 6 giorni 141001615581739

67.29 €

1 6 giorni 151001615581743

78.10 €

1 6 giorni 161001615581747

83.42 €

1 6 giorni 181001615581754

108.33 €

1 6 giorni 201202018581758

132.17 €

1 6 giorni 221202018581762

137.04 €

1 6 giorni 241202519081764

163.04 €

1 6 giorni 251502522081768

214.50 €

1 6 giorni 281502522081776

244.29 €

1 6 giorni 301502522081781

268.12 €

1 6 giorni 321503223581785

322.83 €

1 6 giorni 341503223581789

322.83 €

1 6 giorni 351503223581793

373.75 €

1 6 giorni 381503223581802

431.71 €

1 6 giorni 401503223581805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico