Tipo corto, a 2 tagli EX-TIN-EDS

Tipo corto, a 2 tagli EX-TIN-EDS
  • Sconto volumi elevati
Fresa per impieghi generali a 2 taglienti con rivestimento TiN in versione corta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EDS-0.8
EX-TIN-EDS-0.9
EX-TIN-EDS-1
EX-TIN-EDS-1.1
EX-TIN-EDS-1.2
EX-TIN-EDS-1.3
EX-TIN-EDS-1.4
EX-TIN-EDS-1.5
EX-TIN-EDS-1.6
EX-TIN-EDS-1.7
EX-TIN-EDS-1.8
EX-TIN-EDS-1.9
EX-TIN-EDS-2
EX-TIN-EDS-2.1
EX-TIN-EDS-2.2
EX-TIN-EDS-2.3
EX-TIN-EDS-2.4
EX-TIN-EDS-2.5
EX-TIN-EDS-2.6
EX-TIN-EDS-2.7
EX-TIN-EDS-2.8
EX-TIN-EDS-2.9
EX-TIN-EDS-3
EX-TIN-EDS-3.1
EX-TIN-EDS-3.2
EX-TIN-EDS-3.3
EX-TIN-EDS-3.4
EX-TIN-EDS-3.5
EX-TIN-EDS-3.6
EX-TIN-EDS-3.7
EX-TIN-EDS-3.8
EX-TIN-EDS-3.9
EX-TIN-EDS-4
EX-TIN-EDS-4.1
EX-TIN-EDS-4.2
EX-TIN-EDS-4.3
EX-TIN-EDS-4.4
EX-TIN-EDS-4.5
EX-TIN-EDS-4.6
EX-TIN-EDS-4.7
EX-TIN-EDS-4.8
EX-TIN-EDS-4.9
EX-TIN-EDS-5
EX-TIN-EDS-5.1
EX-TIN-EDS-5.2
EX-TIN-EDS-5.3
EX-TIN-EDS-5.4
EX-TIN-EDS-5.5
EX-TIN-EDS-5.6
EX-TIN-EDS-5.7
EX-TIN-EDS-5.8
EX-TIN-EDS-5.9
EX-TIN-EDS-6.1
EX-TIN-EDS-6.2
EX-TIN-EDS-6.3
EX-TIN-EDS-6.4
EX-TIN-EDS-6.5
EX-TIN-EDS-6.6
EX-TIN-EDS-6.7
EX-TIN-EDS-6.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.664576808

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.864576809

27.17 €

1 6 giorni 1264588002

39.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12.564576811

39.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22.564576812

39.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3364576813

39.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4364576814

25.57 €

1 6 giorni 1.5364588003

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1.63.564576816

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1.73.564576817

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8464576818

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9465076819

24.37 €

1 Disponibile 6 giorni 2465088004

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.14.565076821

35.55 €

1 Disponibile 15 giorni 2.24.565076822

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3565076823

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4565076824

23.87 €

1 6 giorni 2.5565088005

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2.65.565076826

35.15 €

1 Disponibile 15 giorni 2.75.565076827

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8665076828

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9665076829

21.46 €

1 6 giorni 3665088006

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.16.586076831

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.26.586076832

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3786076833

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.4786076834

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5886088007

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6886076836

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7886076837

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8886076838

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9886076839

21.46 €

1 6 giorni 4886088008

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.11086076841

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.21086076842

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.31086076843

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.41086076844

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni 4.51086088009

33.14 €

1 Disponibile 8 giorni 4.61086076846

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.71086076847

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.81086076848

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.91086076849

21.46 €

1 6 giorni 51086088010

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.11286076851

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.21286076852

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.31286076853

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.41286076854

21.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51286088011

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.61286076856

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.71286076857

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.81286076858

33.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.91286076859

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.114106076861

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.214106076862

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.314106076863

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.414106076864

23.53 €

1 6 giorni 6.514106088013

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.614106076866

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.714106076867

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni 6.814106076868

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico