Tipo medio, a 2 tagli, per usi generici, EDN

Tipo medio, a 2 tagli, per usi generici, EDN
  • Sconto volumi elevati
Fresa universale a 2 eliche in versione media con acciaio al cobalto ad alta velocità come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EDN-1
EDN-1.5
EDN-2
EDN-2.5
EDN-3
EDN-3.5
EDN-4
EDN-4.5
EDN-5
EDN-5.5
EDN-5.8
EDN-6
EDN-6.5
EDN-7
EDN-7.5
EDN-7.8
EDN-8
EDN-8.5
EDN-9
EDN-9.5
EDN-9.8
EDN-10
EDN-11
EDN-11.8
EDN-12
EDN-13
EDN-14
EDN-15
EDN-16
EDN-17
EDN-18
EDN-19
EDN-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.67 €

1 6 giorni 13.564580202

19.96 €

1 6 giorni 1.5564580203

19.06 €

1 6 giorni 2765080204

18.42 €

1 6 giorni 2.5865080205

16.46 €

1 6 giorni 31065080206

16.46 €

1 6 giorni 3.51286080207

16.46 €

1 15 giorni 41286080208

16.46 €

1 6 giorni 4.51586080209

16.46 €

1 6 giorni 51586080210

16.46 €

1 15 giorni 5.51586080211

36.05 €

1 Disponibile 6 giorni 5.820665-

16.24 €

1 6 giorni 61586080212

18.16 €

1 6 giorni 6.520106080213

18.16 €

1 6 giorni 720106080214

17.82 €

1 Disponibile 6 giorni 7.520106080215

39.01 €

1 Disponibile 10 giorni 7.825865-

18.16 €

1 6 giorni 820106080216

20.86 €

1 6 giorni 8.525107080217

20.86 €

1 6 giorni 925107080218

20.86 €

1 6 giorni 9.525107080219

45.70 €

1 Disponibile 6 giorni 9.8351080-

20.86 €

1 6 giorni 1025107080220

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1130128080221

57.93 €

1 Disponibile 8 giorni 11.8401290-

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1230128080222

31.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1335128580223

32.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1435169080224

35.28 €

1 6 giorni 1540169580225

37.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1640169580226

44.66 €

1 Disponibile 15 giorni 1740169580227

44.66 €

1 6 giorni 1840169580228

53.17 €

1 Disponibile 6 giorni 19452011080229

53.51 €

1 Disponibile 6 giorni 20452011080230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico