Tipo medio, a 2 tagli, EX-TIN-EDN

Tipo medio, a 2 tagli, EX-TIN-EDN
  • Sconto volumi elevati
Fresa universale con 2 taglienti e forma media, rivestita in TiN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EDN-1
EX-TIN-EDN-1.5
EX-TIN-EDN-2
EX-TIN-EDN-2.5
EX-TIN-EDN-3
EX-TIN-EDN-3.5
EX-TIN-EDN-4
EX-TIN-EDN-4.5
EX-TIN-EDN-5
EX-TIN-EDN-5.5
EX-TIN-EDN-6
EX-TIN-EDN-6.5
EX-TIN-EDN-7
EX-TIN-EDN-7.5
EX-TIN-EDN-8
EX-TIN-EDN-8.5
EX-TIN-EDN-9
EX-TIN-EDN-9.5
EX-TIN-EDN-10
EX-TIN-EDN-11
EX-TIN-EDN-12
EX-TIN-EDN-13
EX-TIN-EDN-14
EX-TIN-EDN-15
EX-TIN-EDN-16
EX-TIN-EDN-17
EX-TIN-EDN-18
EX-TIN-EDN-19
EX-TIN-EDN-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

34.24 €

1 Disponibile 6 giorni 13.56458403852

31.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.556458403853

30.64 €

1 Disponibile 6 giorni 276508403854

30.04 €

1 Disponibile 6 giorni 2.586508403855

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3106508403856

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5128608403857

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4128608403858

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5158608403859

26.83 €

1 6 giorni 5158608403860

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5158608403861

27.17 €

1 Disponibile 6 giorni 6158608403862

29.44 €

1 Disponibile 6 giorni 6.52010608403863

29.44 €

1 Disponibile 6 giorni 72010608403864

29.44 €

1 Disponibile 6 giorni 7.52010608403865

29.44 €

1 Disponibile 6 giorni 82010608403866

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 8.52510708403867

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 92510708403868

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52510708403869

33.78 €

1 Disponibile 6 giorni 102510708403870

42.26 €

1 Disponibile 6 giorni 113012808403871

42.59 €

1 Disponibile 6 giorni 123012808403872

52.37 €

1 Disponibile 6 giorni 133512858403873

52.37 €

1 Disponibile 6 giorni 143516908403874

58.08 €

1 Disponibile 6 giorni 154016958403875

62.48 €

1 Disponibile 6 giorni 164016958403876

74.50 €

1 Disponibile 6 giorni 174016958403877

74.50 €

1 Disponibile 6 giorni 184016958403878

90.12 €

1 6 giorni 1945201108403879

90.12 €

1 6 giorni 2045201108403880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico