Tipo medio, a 2 tagli, gambo lungo, LS-EDN

Tipo medio, a 2 tagli, gambo lungo, LS-EDN
  • Sconto volumi elevati
Fresa a 2 eliche a gambo lungo, diametro medio, in acciaio rapido al cobalto come materiale di base. Può essere utilizzata per la lavorazione di sporgenze lunghe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-EDN-10
LS-EDN-12
LS-EDN-14
LS-EDN-15
LS-EDN-16
LS-EDN-18
LS-EDN-20
LS-EDN-22
LS-EDN-24
LS-EDN-25
LS-EDN-28
LS-EDN-30
LS-EDN-32
LS-EDN-34
LS-EDN-35
LS-EDN-38
LS-EDN-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10251012582170

38.85 €

1 Disponibile 6 giorni 12301215082172

49.80 €

1 Disponibile 6 giorni 14351215082174

54.07 €

1 Disponibile 6 giorni 15401215582175

62.48 €

1 Disponibile 6 giorni 16401615582176

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 18401615582178

97.33 €

1 6 giorni 20452018582180

99.67 €

1 6 giorni 22452018582182

122.42 €

1 6 giorni 24502019082184

129.46 €

1 6 giorni 25502522082185

171.17 €

1 6 giorni 28552522082188

195.54 €

1 6 giorni 30552522082190

214.50 €

1 6 giorni 32603223582192

255.67 €

1 6 giorni 34603223582194

255.67 €

1 6 giorni 35603223582195

296.83 €

1 6 giorni 38653223582198

342.88 €

1 6 giorni 40653223582200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico