Tipo lungo, a 2 tagli, per usi generici, EDL

Tipo lungo, a 2 tagli, per usi generici, EDL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fresa universale a 2 tagli in versione lunga in acciaio rapido al cobalto come materiale di base. Adatta per tagli profondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EDL-0.8
EDL-0.9
EDL-1
EDL-1.1
EDL-1.2
EDL-1.3
EDL-1.4
EDL-1.5
EDL-1.6
EDL-1.7
EDL-1.8
EDL-1.9
EDL-2
EDL-2.1
EDL-2.2
EDL-2.3
EDL-2.4
EDL-2.5
EDL-2.6
EDL-2.7
EDL-2.8
EDL-2.9
EDL-3
EDL-3.1
EDL-3.2
EDL-3.3
EDL-3.4
EDL-3.5
EDL-3.6
EDL-3.7
EDL-3.8
EDL-3.9
EDL-4
EDL-4.1
EDL-4.2
EDL-4.3
EDL-4.4
EDL-4.5
EDL-4.6
EDL-4.7
EDL-4.8
EDL-4.9
EDL-5
EDL-5.1
EDL-5.2
EDL-5.3
EDL-5.4
EDL-5.5
EDL-5.6
EDL-5.7
EDL-5.8
EDL-5.9
EDL-6
EDL-6.1
EDL-6.2
EDL-6.3
EDL-6.4
EDL-6.5
EDL-6.6
EDL-6.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8665070508

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9665070509

38.39 €

1 6 giorni 1665070510

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1665070511

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2665070512

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.37.565070513

38.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1.47.565070514

38.39 €

1 6 giorni 1.57.565070515

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1.67.565070516

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1.71066070517

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81066070518

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1.91066070519

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 21066070520

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.11266070521

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.21266070522

35.28 €

1 Disponibile 15 giorni 2.31266070523

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.41266070524

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51566070525

33.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.61566070526

33.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.71566070527

34.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.81566070528

34.28 €

1 Disponibile 15 giorni 2.91566070529

21.87 €

13.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

31566080106

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.12086070531

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.22086070532

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.32086070533

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.42086070534

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.52086070535

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.62086070536

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.72086070537

26.47 €

1 8 giorni 3.82086070538

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3.92086070539

18.22 €

1 6 giorni 42086080108

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 4.12586070541

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.22586070542

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32586070543

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42586070544

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52586070545

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62586070546

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72586070547

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82586070548

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92586070549

18.46 €

1 15 giorni 52586080110

26.13 €

1 Disponibile 15 giorni 5.12586070551

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 5.22586070552

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 5.32586070553

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 5.42586070554

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 5.52586070555

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 5.62586070556

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 5.72586070557

26.47 €

1 15 giorni 5.82586070558

26.47 €

1 6 giorni 5.92586070559

18.46 €

1 6 giorni 62586080112

29.84 €

1 6 giorni 6.135107570561

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.235107570562

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.335107570563

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.435107570564

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.535107570565

29.84 €

1 15 giorni 6.635107570566

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.735107570567

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico