• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo lungo, a 2 tagli, EX-TIN-EDL

Tipo lungo, a 2 tagli, EX-TIN-EDL
  • Sconto volumi elevati
Fresa per tutti gli usi con 2 taglienti, rivestita in TiN, in versione lunga. Adatta per tagli profondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EDL-1
EX-TIN-EDL-1.1
EX-TIN-EDL-1.2
EX-TIN-EDL-1.3
EX-TIN-EDL-1.4
EX-TIN-EDL-1.5
EX-TIN-EDL-1.6
EX-TIN-EDL-1.7
EX-TIN-EDL-1.8
EX-TIN-EDL-1.9
EX-TIN-EDL-2
EX-TIN-EDL-2.1
EX-TIN-EDL-2.2
EX-TIN-EDL-2.3
EX-TIN-EDL-2.4
EX-TIN-EDL-2.5
EX-TIN-EDL-2.6
EX-TIN-EDL-2.7
EX-TIN-EDL-2.8
EX-TIN-EDL-2.9
EX-TIN-EDL-3
EX-TIN-EDL-3.1
EX-TIN-EDL-3.2
EX-TIN-EDL-3.3
EX-TIN-EDL-3.4
EX-TIN-EDL-3.5
EX-TIN-EDL-3.6
EX-TIN-EDL-3.7
EX-TIN-EDL-3.8
EX-TIN-EDL-3.9
EX-TIN-EDL-4
EX-TIN-EDL-4.1
EX-TIN-EDL-4.2
EX-TIN-EDL-4.3
EX-TIN-EDL-4.4
EX-TIN-EDL-4.5
EX-TIN-EDL-4.6
EX-TIN-EDL-4.7
EX-TIN-EDL-4.8
EX-TIN-EDL-4.9
EX-TIN-EDL-5
EX-TIN-EDL-5.1
EX-TIN-EDL-5.2
EX-TIN-EDL-5.3
EX-TIN-EDL-5.4
EX-TIN-EDL-5.5
EX-TIN-EDL-5.6
EX-TIN-EDL-5.7
EX-TIN-EDL-5.8
EX-TIN-EDL-5.9
EX-TIN-EDL-6
EX-TIN-EDL-6.1
EX-TIN-EDL-6.2
EX-TIN-EDL-6.3
EX-TIN-EDL-6.4
EX-TIN-EDL-6.5
EX-TIN-EDL-6.6
EX-TIN-EDL-6.7
EX-TIN-EDL-6.8
EX-TIN-EDL-6.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 166508402210

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.166508402211

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.266508402212

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.37.56508402213

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.47.56508402214

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.57.56508402215

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.67.56508402216

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7106608402217

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8106608402218

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9106608402219

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2106608402220

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1126608402221

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2126608402222

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3126608402223

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4126608402224

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5156608402225

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6156608402226

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7156608402227

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8156608402228

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9156608402229

27.73 €

1 6 giorni 31566088106

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1208608402231

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2208608402232

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3208608402233

35.85 €

1 6 giorni 3.4208608402234

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5208608402235

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6208608402236

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7208608402237

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8208608402238

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9208608402239

28.07 €

1 6 giorni 42086088108

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.1258608402241

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.2258608402242

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.3258608402243

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.4258608402244

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5258608402245

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.6258608402246

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.7258608402247

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.8258608402248

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.9258608402249

27.73 €

1 6 giorni 52586088110

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.1258608402251

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.2258608402252

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.3258608402253

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.4258608402254

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5258608402255

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.6258608402256

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7258608402257

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8258608402258

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9258608402259

27.73 €

1 6 giorni 62586088112

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.13510758402261

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.23510758402262

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.33510758402263

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.43510758402264

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.53510758402265

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.63510758402266

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.73510758402267

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.83510758402268

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6.93510758402269

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico