Fresa (tipo corto, a 3 tagli, per usi generici), ETS

Fresa (tipo corto, a 3 tagli, per usi generici), ETS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fresa corta a 3 eliche per applicazioni generali con acciaio rapido al cobalto come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ETS-1
ETS-1.5
ETS-2
ETS-2.5
ETS-3
ETS-3.5
ETS-4
ETS-4.5
ETS-5
ETS-5.5
ETS-6
ETS-6.5
ETS-7
ETS-7.5
ETS-8
ETS-8.5
ETS-9
ETS-9.5
ETS-10
ETS-11
ETS-12
ETS-13
ETS-14
ETS-15
ETS-16
ETS-17
ETS-18
ETS-19
ETS-20
ETS-21
ETS-22
ETS-23
ETS-24
ETS-25
ETS-26
ETS-28
ETS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

24.13 €

1 Disponibile 6 giorni 12.564580302

22.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5464580303

21.33 €

1 Disponibile 6 giorni 2565080304

20.93 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5665080305

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 3865080306

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5886080307

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4886080308

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4.51086080309

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 51086080310

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51286080311

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni 61286080312

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 6.514106080313

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 714106080314

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 7.514106080315

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 814106080316

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 8.518107080317

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 918107080318

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 9.518107080319

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1018107080320

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1122128080321

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1222128080322

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1326128580323

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1426169080324

39.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1530169580325

42.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1630169580326

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1734169580327

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1834169580328

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 19382011080329

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 20382011080330

73.30 €

1 Disponibile 6 giorni 21452011080331

73.30 €

1 Disponibile 6 giorni 22452011080332

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 23502512080333

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 24502512080334

100.36 €

66.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25502512080335

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 26502512080336

94.79 €

1 6 giorni 28552512580338

115.92 €

1 6 giorni 30552512580340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico