Fresa (multitaglio, gambo lungo, tipo corto), LS-EMS (Codici componente)

Fresa (multitaglio, gambo lungo, tipo corto), LS-EMS
  • Sconto volumi elevati
Fresa multiuso a 4 taglienti con gambo lungo in versione corta in acciaio rapido al cobalto come materiale di base. Può essere utilizzata per la lavorazione di sporgenze lunghe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-EMS-10-125
LS-EMS-11-150
LS-EMS-12-150
LS-EMS-13-150
LS-EMS-14-150
LS-EMS-15-155
LS-EMS-16-155
LS-EMS-17-155
LS-EMS-18-155
LS-EMS-19-185
LS-EMS-20-185
LS-EMS-20-235
LS-EMS-21-185
LS-EMS-22-185
LS-EMS-22-235
LS-EMS-23-190
LS-EMS-24-190
LS-EMS-24-235
LS-EMS-25-220
LS-EMS-25-270
LS-EMS-26-220
LS-EMS-27-220
LS-EMS-28-220
LS-EMS-28-270
LS-EMS-29-220
LS-EMS-30-220
LS-EMS-30-270
LS-EMS-31-235
LS-EMS-32-235
LS-EMS-32-285
LS-EMS-33-235
LS-EMS-34-235
LS-EMS-35-235
LS-EMS-35-285
LS-EMS-36-235
LS-EMS-37-235
LS-EMS-38-235
LS-EMS-38-285
LS-EMS-39-235
LS-EMS-40-235
LS-EMS-40-285
LS-EMS-42-32-285
LS-EMS-42-32-340
LS-EMS-42-285
LS-EMS-42-340
LS-EMS-45-32-285
LS-EMS-45-32-340
LS-EMS-45-285
LS-EMS-45-340
LS-EMS-48-32-285
LS-EMS-48-32-340
LS-EMS-48-285
LS-EMS-48-340
LS-EMS-50-32-285
LS-EMS-50-32-340
LS-EMS-50-285
LS-EMS-50-340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10251012571010

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 11301015071011

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 12301215071012

47.06 €

1 Disponibile 6 giorni 13351215071013

47.06 €

1 Disponibile 6 giorni 14351215071014

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 15401215571015

52.87 €

1 Disponibile 6 giorni 16401615571016

66.69 €

1 Disponibile 6 giorni 17401615571017

66.69 €

1 Disponibile 6 giorni 18401615571018

81.11 €

1 Disponibile 6 giorni 19451618571019

81.11 €

1 Disponibile 6 giorni 20452018571020

86.12 €

1 6 giorni 20452023571120

94.25 €

1 6 giorni 21452018571021

94.25 €

1 6 giorni 22452018571022

121.33 €

1 6 giorni 22452023571122

105.08 €

1 6 giorni 23502019071023

105.08 €

1 6 giorni 24502019071024

132.17 €

1 6 giorni 24502023571124

118.08 €

1 6 giorni 25502522071025

144.62 €

1 6 giorni 25502527071125

139.75 €

1 6 giorni 26502522071026

160.88 €

1 6 giorni 27552522071027

160.88 €

1 6 giorni 28552522071028

188.50 €

1 6 giorni 28552527071128

181.46 €

1 6 giorni 29552522071029

181.46 €

1 6 giorni 30552522071030

208.00 €

1 6 giorni 30552527071130

206.92 €

1 6 giorni 31602523571031

206.92 €

1 6 giorni 32603223571032

257.29 €

1 6 giorni 32603228571132

249.71 €

1 6 giorni 33603223571033

249.71 €

1 6 giorni 34603223571034

249.71 €

1 6 giorni 35603223571035

301.17 €

1 6 giorni 35603228571135

289.79 €

1 6 giorni 36653223571036

308.21 €

1 6 giorni 37653223571037

308.21 €

1 6 giorni 38653223571038

360.21 €

1 6 giorni 38653228571138

335.83 €

1 6 giorni 39653223571039

335.83 €

1 6 giorni 40653223571040

387.29 €

1 6 giorni 40653228571140

398.67 €

1 6 giorni 42703228571072

450.12 €

1 6 giorni 42703234071172

398.67 €

1 6 giorni 42704228571042

450.12 €

1 6 giorni 42704234071142

460.42 €

1 6 giorni 45703228571075

510.25 €

1 6 giorni 45703234071175

460.42 €

1 6 giorni 45704228571045

510.25 €

1 6 giorni 45704234071145

482.62 €

1 6 giorni 48753228571078

534.08 €

1 6 giorni 48753234071178

482.62 €

1 6 giorni 48754228571048

534.08 €

1 6 giorni 48754234071148

510.25 €

1 6 giorni 50753228571080

563.33 €

1 6 giorni 50753234071180

510.25 €

1 6 giorni 50754228571050

563.33 €

1 6 giorni 50754234071150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico