Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-XPM-EKD-OH1-3 |
V-XPM-EKD-OH1-4 |
V-XPM-EKD-OH1-5 |
V-XPM-EKD-OH1-6 |
V-XPM-EKD-OH1-7 |
V-XPM-EKD-OH1-8 |
V-XPM-EKD-OH1-9 |
V-XPM-EKD-OH1-10 |
V-XPM-EKD-OH1-11 |
V-XPM-EKD-OH1-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 6 | 50 | 83406 | |
38.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 8 | 60 | 83408 | |
38.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 8 | 8 | 60 | 83410 | |
38.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 10 | 8 | 60 | 83412 | |
41.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10 | 10 | 60 | 83414 | |
41.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 10 | 60 | 83416 | |
47.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 12 | 10 | 65 | 83418 | |
47.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 65 | 83420 | |
60.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 15 | 12 | 70 | 83421 | |
60.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 15 | 12 | 70 | 83422 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
shank | Tipo dritto | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali