Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.05 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 6 | 50 | 8450010 | ||
37.55 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8450015 | ||
36.09 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 6 | 55 | 8450020 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 5 | 6 | 55 | 8450025 | ||
30.68 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7 | 6 | 55 | 8450030 | ||
30.34 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8 | 8 | 65 | 8450035 | ||
30.68 € | 1 | 15 giorni | 4 | 8 | 8 | 65 | 8450040 | ||
30.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 10 | 8 | 65 | 8450045 | |
30.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 8 | 65 | 8450050 | |
30.34 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 12 | 8 | 65 | 8450055 | ||
30.68 € | 1 | 15 giorni | 6 | 12 | 8 | 65 | 8450060 | ||
33.84 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 14 | 10 | 70 | 8450065 | ||
33.84 € | 1 | 6 giorni | 7 | 14 | 10 | 70 | 8450070 | ||
33.84 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 14 | 10 | 70 | 8450075 | ||
34.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 14 | 10 | 70 | 8450080 | |
38.55 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 18 | 10 | 75 | 8450085 | ||
38.55 € | 1 | 6 giorni | 9 | 18 | 10 | 75 | 8450090 | ||
38.55 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 18 | 10 | 75 | 8450095 | ||
38.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 10 | 75 | 8450100 | |
48.66 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 85 | 8450110 | ||
49.00 € | 1 | 6 giorni | 12 | 22 | 12 | 85 | 8450120 | ||
63.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 90 | 8450130 | |
63.68 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 16 | 95 | 8450140 | ||
70.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 30 | 16 | 100 | 8450150 | |
76.64 € | 1 | 6 giorni | 16 | 30 | 16 | 100 | 8450160 | ||
90.72 € | 1 | 6 giorni | 17 | 34 | 16 | 100 | 8450170 | ||
90.72 € | 1 | 6 giorni | 18 | 34 | 16 | 100 | 8450180 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 19 | 38 | 20 | 115 | 8450190 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 115 | 8450200 | ||
140.83 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 115 | 8450210 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 115 | 8450220 | ||
164.67 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 125 | 8450230 | ||
138.12 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 125 | 8450240 | ||
138.12 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 125 | 8450250 | ||
152.75 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 125 | 8450260 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 130 | 8450270 | ||
165.82 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 130 | 8450280 | ||
262.17 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 130 | 8450290 | ||
218.83 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 130 | 8450300 | ||
319.58 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 160 | 8450310 | ||
270.29 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 160 | 8450320 | ||
379.71 € | 1 | 6 giorni | 33 | 60 | 32 | 160 | 8450330 | ||
379.71 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 160 | 8450340 | ||
318.50 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 160 | 8450350 | ||
425.21 € | 1 | 6 giorni | 36 | 65 | 32 | 165 | 8450360 | ||
460.42 € | 1 | 6 giorni | 37 | 65 | 32 | 165 | 8450370 | ||
384.58 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 165 | 8450380 | ||
534.08 € | 1 | 6 giorni | 39 | 65 | 32 | 165 | 8450390 | ||
447.96 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 165 | 8450400 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
shank | Tipo dritto | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali