Fresa XPM, gambo sottile, con rivestimento V (a 2 tagli, tipo medio), V-SS-XPM-EDN

Fresa XPM, gambo sottile, con rivestimento V (a 2 tagli, tipo medio), V-SS-XPM-EDN
  • Sconto volumi elevati
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-SS-XPM-EDN-6
V-SS-XPM-EDN-8
V-SS-XPM-EDN-10
V-SS-XPM-EDN-12
V-SS-XPM-EDN-16
V-SS-XPM-EDN-20
V-SS-XPM-EDN-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 6155858406060

39.45 €

1 Disponibile 6 giorni 8207958406080

45.06 €

1 Disponibile 6 giorni 102591008406100

56.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1230111108406120

89.52 €

1 6 giorni 1640151258406160

113.21 €

1 6 giorni 2045191408406200

160.88 €

1 6 giorni 2550241608406250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Coating Details V coated

Supporto tecnico