Fresa XPM (a 2 tagli, tipo lungo), XPM-EDL

Fresa XPM (a 2 tagli, tipo lungo), XPM-EDL
  • Sconto volumi elevati
Fresa a 2 taglienti in versione lunga con acciaio rapido XPM in polvere come materiale di base. Adatta per tagli profondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-EDL-3
XPM-EDL-4
XPM-EDL-5
XPM-EDL-6
XPM-EDL-7
XPM-EDL-8
XPM-EDL-9
XPM-EDL-10
XPM-EDL-11
XPM-EDL-12
XPM-EDL-13
XPM-EDL-14
XPM-EDL-15
XPM-EDL-16
XPM-EDL-17
XPM-EDL-18
XPM-EDL-19
XPM-EDL-20
XPM-EDL-21
XPM-EDL-22
XPM-EDL-23
XPM-EDL-24
XPM-EDL-25
XPM-EDL-26
XPM-EDL-27
XPM-EDL-28
XPM-EDL-29
XPM-EDL-30
XPM-EDL-31
XPM-EDL-32
XPM-EDL-33
XPM-EDL-34
XPM-EDL-35
XPM-EDL-36
XPM-EDL-37
XPM-EDL-38
XPM-EDL-39
XPM-EDL-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

28.04 €

1 Disponibile 6 giorni 31566589056

28.04 €

1 Disponibile 6 giorni 42087089058

28.04 €

1 Disponibile 6 giorni 52587589060

28.04 €

1 6 giorni 62587589062

32.34 €

1 6 giorni 735109589064

32.34 €

1 Disponibile 6 giorni 835109589066

36.05 €

1 6 giorni 9451010089068

36.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10451010089070

44.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11551212089071

44.06 €

1 Disponibile 6 giorni 12551212089072

58.08 €

1 6 giorni 13551212089073

58.08 €

1 Disponibile 6 giorni 14551612589074

64.29 €

1 Disponibile 6 giorni 15651613589075

71.50 €

1 Disponibile 6 giorni 16651613589076

87.12 €

1 6 giorni 17651613589077

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 18651613589078

99.73 €

1 6 giorni 19752015589079

88.29 €

1 6 giorni 20752015589080

114.29 €

1 6 giorni 21752015589081

107.49 €

1 Disponibile 6 giorni 22752015589082

140.29 €

1 6 giorni 23902518089083

132.49 €

1 6 giorni 24902518089084

140.29 €

1 6 giorni 25902518089085

153.83 €

1 6 giorni 26902518089086

186.33 €

1 6 giorni 27902518089087

184.17 €

1 6 giorni 28902518089088

225.88 €

1 6 giorni 29902518089089

223.17 €

1 6 giorni 30902518089090

279.50 €

1 6 giorni 31953219589091

275.71 €

1 6 giorni 32953219589092

341.79 €

1 6 giorni 331003220089093

338.54 €

1 6 giorni 341003220089094

338.54 €

1 6 giorni 351003220089095

361.29 €

1 6 giorni 361053220589096

407.88 €

1 6 giorni 371053220589097

402.46 €

1 6 giorni 381053220589098

479.92 €

1 6 giorni 391103221089099

473.96 €

1 6 giorni 401103221089100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico