Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 6 | 80 | 8404008 | |
39.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 6 | 125 | 8404108 | |
37.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 8 | 100 | 8404009 | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 8 | 150 | 8404109 | |
37.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 8 | 100 | 8404010 | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 8 | 150 | 8404110 | |
50.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 10 | 150 | 8404011 | |
56.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 10 | 200 | 8404111 | |
50.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 10 | 150 | 8404012 | |
56.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 10 | 200 | 8404112 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 150 | 8404013 | |
78.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 200 | 8404113 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 150 | 8404014 | |
78.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 200 | 8404114 | |
71.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 12 | 150 | 8404015 | |
82.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 12 | 200 | 8404115 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 150 | 8404016 | |
87.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 200 | 8404116 | |
91.54 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 180 | 8404017 | ||
110.50 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 250 | 8404117 | ||
91.54 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 180 | 8404018 | ||
110.50 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 250 | 8404118 | ||
100.21 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 180 | 8404019 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 250 | 8404119 | ||
100.21 € | 1 | 8 giorni | 20 | 45 | 16 | 180 | 8404020 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 16 | 250 | 8404120 | ||
160.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 225 | 8404022 | ||
200.96 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 300 | 8404122 | ||
169.54 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 225 | 8404024 | ||
208.00 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 300 | 8404124 | ||
169.54 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 225 | 8404025 | ||
208.00 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 300 | 8404125 | ||
178.21 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 225 | 8404026 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 300 | 8404126 | ||
200.96 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 225 | 8404028 | ||
238.33 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 300 | 8404128 | ||
231.29 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 225 | 8404030 | ||
268.12 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 300 | 8404130 | ||
274.08 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 25 | 225 | 8404032 | ||
329.88 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 25 | 300 | 8404132 | ||
331.50 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 250 | 8404034 | ||
404.08 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 350 | 8404134 | ||
331.50 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 250 | 8404035 | ||
404.08 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 350 | 8404135 | ||
360.21 € | 1 | 6 giorni | 36 | 65 | 32 | 250 | 8404036 | ||
431.71 € | 1 | 6 giorni | 36 | 65 | 32 | 350 | 8404136 | ||
384.58 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 250 | 8404038 | ||
457.17 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 350 | 8404138 | ||
431.71 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 250 | 8404040 | ||
502.67 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 350 | 8404140 | ||
430.08 € | 1 | 6 giorni | 42 | 70 | 32 | 280 | 8404042 | ||
471.79 € | 1 | 6 giorni | 42 | 70 | 32 | 350 | 8404142 | ||
514.04 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 32 | 280 | 8404045 | ||
537.88 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 42 | 280 | 8404245 | ||
557.92 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 32 | 350 | 8404145 | ||
595.83 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 42 | 350 | 8404345 | ||
606.67 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 32 | 280 | 8404050 | ||
628.33 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 42 | 280 | 8404250 | ||
644.58 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 32 | 350 | 8404150 | ||
682.50 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 42 | 350 | 8404350 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali