Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.45 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 55 | 8452025 | ||
33.24 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 55 | 8452030 | ||
33.58 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 65 | 8452035 | ||
33.58 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 65 | 8452040 | ||
33.24 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 65 | 8452045 | ||
33.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 65 | 8452050 | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 65 | 8452055 | |
33.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 65 | 8452060 | |
37.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 75 | 8452065 | |
37.25 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 75 | 8452070 | ||
37.25 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 75 | 8452075 | ||
37.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 75 | 8452080 | |
42.66 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 8452085 | ||
42.66 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | 8452090 | ||
42.66 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 8452095 | ||
42.99 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | 8452100 | ||
54.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 90 | 8452110 | |
54.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 90 | 8452120 | |
70.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 95 | 8452130 | |
70.89 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 95 | 8452140 | ||
78.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 100 | 8452150 | |
85.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 100 | 8452160 | |
88.29 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 100 | 8452170 | ||
88.29 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 100 | 8452180 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 115 | 8452190 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 115 | 8452200 | ||
156.00 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 115 | 8452210 | ||
132.17 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 115 | 8452220 | ||
179.83 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 125 | 8452230 | ||
152.75 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 125 | 8452240 | ||
152.75 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 125 | 8452250 | ||
164.67 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 125 | 8452260 | ||
237.25 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 130 | 8452270 | ||
196.62 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 130 | 8452280 | ||
289.79 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 130 | 8452290 | ||
242.12 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 130 | 8452300 | ||
352.62 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 160 | 8452310 | ||
295.21 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 160 | 8452320 | ||
417.08 € | 1 | 6 giorni | 33 | 60 | 32 | 160 | 8452330 | ||
417.08 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 160 | 8452340 | ||
349.38 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 160 | 8452350 | ||
462.58 € | 1 | 6 giorni | 36 | 65 | 32 | 165 | 8452360 | ||
502.67 € | 1 | 6 giorni | 37 | 65 | 32 | 165 | 8452370 | ||
421.42 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 165 | 8452380 | ||
585.00 € | 1 | 6 giorni | 39 | 65 | 32 | 165 | 8452390 | ||
489.67 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 165 | 8452400 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
shank | Tipo dritto | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali