Fresa XPM con rivestimento V (a 4 tagli, tipo lungo), V-XPM-EML (Codici componente)

Fresa XPM con rivestimento V (a 4 tagli, tipo lungo), V-XPM-EML
  • Sconto volumi elevati
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-EML-3
V-XPM-EML-4
V-XPM-EML-5
V-XPM-EML-6
V-XPM-EML-7
V-XPM-EML-8
V-XPM-EML-9
V-XPM-EML-10
V-XPM-EML-11
V-XPM-EML-12
V-XPM-EML-13
V-XPM-EML-14
V-XPM-EML-15
V-XPM-EML-16
V-XPM-EML-17
V-XPM-EML-18
V-XPM-EML-19
V-XPM-EML-20
V-XPM-EML-21
V-XPM-EML-22
V-XPM-EML-23
V-XPM-EML-24
V-XPM-EML-25
V-XPM-EML-26
V-XPM-EML-27
V-XPM-EML-28
V-XPM-EML-29
V-XPM-EML-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

40.35 €

1 6 giorni 3156658452530

40.69 €

1 6 giorni 4208708452540

40.35 €

1 6 giorni 5258758452550

40.69 €

1 6 giorni 6258758452560

46.96 €

1 6 giorni 73510958452570

46.96 €

1 6 giorni 83510958452580

52.47 €

1 Disponibile 6 giorni 945101008452590

52.81 €

1 6 giorni 1045101008452600

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1155121208452610

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1255121208452620

85.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1355121208452630

85.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1455161258452640

83.42 €

1 6 giorni 1565161358452650

93.71 €

1 6 giorni 1665161358452660

112.67 €

1 6 giorni 1765161358452670

99.16 €

1 6 giorni 1865161358452680

130.54 €

1 6 giorni 1975201558452690

124.16 €

1 6 giorni 2075201558452700

166.83 €

1 6 giorni 2175201558452710

166.83 €

1 6 giorni 2275201558452720

208.00 €

1 6 giorni 2390251808452730

208.00 €

1 6 giorni 2490251808452740

208.00 €

1 6 giorni 2590251808452750

224.16 €

1 6 giorni 2690251808452760

274.08 €

1 6 giorni 2790251808452770

271.38 €

1 6 giorni 2890251808452780

332.04 €

1 6 giorni 2990251808452790

329.33 €

1 6 giorni 3090251808452800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Coating Details V coated

Supporto tecnico