Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 6 | 55 | 8454030 | |
34.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 8 | 65 | 8454040 | |
34.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 8 | 65 | 8454050 | |
35.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 8 | 65 | 8454060 | |
35.78 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 65 | 8454660 | ||
38.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 10 | 75 | 8454070 | |
38.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 10 | 75 | 8454080 | |
38.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 75 | 8454680 | |
45.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 10 | 80 | 8454090 | |
45.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 12 | 90 | 8454100 | |
45.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 90 | 8454700 | |
58.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 12 | 95 | 8454110 | |
58.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 12 | 95 | 8454120 | |
58.28 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 95 | 8454720 | ||
72.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 105 | 8454140 | |
72.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 16 | 105 | 8454740 | |
83.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 110 | 8454150 | |
83.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 16 | 110 | 8454750 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 110 | 8454160 | |
86.25 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 16 | 110 | 8454760 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 20 | 120 | 8454180 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 20 | 120 | 8454780 | ||
114.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 20 | 125 | 8454200 | ||
114.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 20 | 125 | 8454800 | ||
132.49 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 25 | 135 | 8454220 | ||
140.29 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 25 | 135 | 8454320 | ||
157.42 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 25 | 140 | 8454240 | ||
169.54 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 25 | 140 | 8454340 | ||
169.54 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 25 | 140 | 8454250 | ||
169.54 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 25 | 140 | 8454350 | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 32 | 150 | 8454280 | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 32 | 150 | 8454380 | ||
271.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 32 | 150 | 8454300 | ||
271.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 32 | 150 | 8454400 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | shank | Tipo dritto | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali