Fresa XPM (elica alta, tipo corto), XPM-EHS

Fresa XPM (elica alta, tipo corto), XPM-EHS
  • Sconto volumi elevati
Fresa a candela con elica elevata che utilizza come materiale di base l'acciaio in polvere ad alta velocità XPM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-EHS-6
XPM-EHS-7
XPM-EHS-8
XPM-EHS-9
XPM-EHS-10
XPM-EHS-11
XPM-EHS-12
XPM-EHS-14
XPM-EHS-15
XPM-EHS-16
XPM-EHS-18
XPM-EHS-20
XPM-EHS-22X3F
XPM-EHS-22X4F
XPM-EHS-24X3F
XPM-EHS-24X4F
XPM-EHS-25X3F
XPM-EHS-25X4F
XPM-EHS-28X3F
XPM-EHS-28X4F
XPM-EHS-30X3F
XPM-EHS-30X4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

26.73 €

1 6 giorni 6153Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati86571206

28.94 €

1 Disponibile 6 giorni 7203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati107571207

29.28 €

1 6 giorni 8203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati107571208

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni 9253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati108071209

34.18 €

1 6 giorni 10253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati129071210

43.56 €

1 Disponibile 6 giorni 11303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati129571211

43.90 €

1 6 giorni 12303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati129571212

54.07 €

1 Disponibile 6 giorni 14353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1610571214

62.48 €

1 Disponibile 6 giorni 15403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1611071215

64.62 €

1 6 giorni 16403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1611071216

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 18403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2012071218

95.53 €

1 6 giorni 20453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2012571220

104.00 €

1 6 giorni 22453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2513571222

99.16 €

1 6 giorni 22454Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2513571242

125.12 €

1 6 giorni 24503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2514071224

125.12 €

1 6 giorni 24504Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2514071244

125.12 €

1 6 giorni 25503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2514071225

125.12 €

1 6 giorni 25504Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2514071245

178.75 €

1 6 giorni 28553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati3215071228

178.75 €

1 6 giorni 28554Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati3215071248

199.88 €

1 6 giorni 30553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati3215071230

199.88 €

1 6 giorni 30554Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati3215071250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico