Fresa (a 2 tagli per acciaio inox), SUS-EDS

Fresa (a 2 tagli per acciaio inox), SUS-EDS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fresa a candela a 2 taglienti corti per acciaio inossidabile con acciaio al cobalto ad alta velocità come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-EDS-1.5
SUS-EDS-2
SUS-EDS-2.5
SUS-EDS-3
SUS-EDS-3.5
SUS-EDS-4
SUS-EDS-4.5
SUS-EDS-5
SUS-EDS-5.5
SUS-EDS-6
SUS-EDS-6.5
SUS-EDS-7
SUS-EDS-7.5
SUS-EDS-8
SUS-EDS-8.5
SUS-EDS-9
SUS-EDS-9.5
SUS-EDS-10
SUS-EDS-11
SUS-EDS-12
SUS-EDS-13
SUS-EDS-14
SUS-EDS-15
SUS-EDS-16
SUS-EDS-17
SUS-EDS-18
SUS-EDS-19
SUS-EDS-20
SUS-EDS-21
SUS-EDS-22
SUS-EDS-23
SUS-EDS-24
SUS-EDS-25
SUS-EDS-26
SUS-EDS-27
SUS-EDS-28
SUS-EDS-29
SUS-EDS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

22.23 €

1 6 giorni 1.5464581403

21.46 €

1 6 giorni 2565081404

20.73 €

1 6 giorni 2.5665081405

18.76 €

1 15 giorni 3865081406

21.83 €

14.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.5886081407

18.76 €

1 Disponibile 6 giorni 4886081408

18.42 €

1 Disponibile 6 giorni 4.51086081409

18.76 €

1 Disponibile 6 giorni 51086081410

18.42 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51286081411

18.76 €

1 Disponibile 6 giorni 61286081412

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 6.514106081413

20.16 €

1 Disponibile 6 giorni 714106081414

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni 7.514106081415

20.16 €

1 Disponibile 6 giorni 814106081416

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 8.518107081417

23.27 €

1 Disponibile 6 giorni 918107081418

22.93 €

1 Disponibile 6 giorni 9.518107081419

23.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1018107081420

28.84 €

1 6 giorni 1122128081421

29.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1222128081422

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1326128581423

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1426169081424

39.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1530169581425

42.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1630169581426

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1734169581427

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1834169581428

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 19382011081429

60.12 €

1 Disponibile 6 giorni 20382011081430

73.30 €

1 Disponibile 6 giorni 21452011081431

73.30 €

1 Disponibile 15 giorni 22452011081432

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 23502512081433

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 24502512081434

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 25502512081435

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 26502512081436

94.79 €

1 6 giorni 27552512581437

94.79 €

1 6 giorni 28552512581438

115.92 €

1 6 giorni 29552512581439

115.92 €

1 6 giorni 30552512581440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto Coating Details Oxidizing

Supporto tecnico