Registrati
Configura
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

XPM, gambo sottile, passo fine, VSS-XPM-RESF

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tool No.

    Quantità minima d'ordine
    10
    22
    4
    9
    100
    8407510
    1 pezzi
    12
    26
    4
    11
    110
    8407512
    1 pezzi
    16
    32
    4
    15
    125
    8407516
    1 pezzi
    20
    38
    4
    19
    140
    8407520
    1 pezzi
    25
    45
    5
    24
    160
    8407525
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    82.91 €
    ( 98.66 € )
    6 giorni lavorativi
    92.62 €
    ( 110.22 € )
    6 giorni lavorativi
    120.79 €
    ( 143.74 € )
    6 giorni lavorativi
    140.83 €
    ( 167.59 € )
    6 giorni lavorativi
    198.79 €
    ( 236.56 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Slim shank type roughing end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.