Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VP-RELF-10 |
VP-RELF-12 |
VP-RELF-14 |
VP-RELF-15 |
VP-RELF-16 |
VP-RELF-18 |
VP-RELF-20 |
VP-RELF-22 |
VP-RELF-25 |
VP-RELF-28 |
VP-RELF-30 |
VP-RELF-32 |
VP-RELF-35 |
VP-RELF-40 |
VP-RELF-45 |
VP-RELF-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | 8456660 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8456662 | ||
114.83 € | 1 | 6 giorni | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8456664 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 15 | 53 | 4 | 16 | 115 | 8456665 | ||
125.12 € | 1 | 6 giorni | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8456666 | ||
141.92 € | 1 | 6 giorni | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8456668 | ||
171.71 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | 8456670 | ||
210.71 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 5 | 20 | 140 | 8456672 | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8456675 | ||
304.96 € | 1 | 6 giorni | 28 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8456678 | ||
372.12 € | 1 | 6 giorni | 30 | 90 | 6 | 25 | 170 | 8456680 | ||
442.54 € | 1 | 6 giorni | 32 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8456682 | ||
509.71 € | 1 | 6 giorni | 35 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8456685 | ||
671.67 € | 1 | 6 giorni | 40 | 125 | 6 | 32 | 220 | 8456690 | ||
769.17 € | 1 | 6 giorni | 45 | 125 | 6 | 42 | 225 | 8456695 | ||
985.83 € | 1 | 6 giorni | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 | 8456700 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali