Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 6 giorni | 6 | 11 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 6 | 80 | 8455656 | ||
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 14 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 8 | 80 | 8455657 | |
67.89 € | 1 | 6 giorni | 8 | 17 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 8 | 85 | 8455658 | ||
76.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 10 | 100 | 8455660 | ||
85.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 12 | 110 | 8455662 | ||
99.12 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 12 | 110 | 8455664 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 120 | 8455665 | ||
111.04 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 125 | 8455666 | ||
122.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 16 | 125 | 8455668 | ||
130.54 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 20 | 140 | 8455670 | ||
152.75 € | 1 | 6 giorni | 22 | 38 | 3 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 20 | 140 | 8455672 | ||
183.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 45 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 25 | 160 | 8455675 | ||
216.67 € | 1 | 6 giorni | 28 | 45 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 25 | 160 | 8455678 | ||
271.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 45 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 25 | 160 | 8455680 | ||
330.42 € | 1 | 6 giorni | 32 | 53 | 4 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 25 | 170 | 8455682 | ||
391.62 € | 1 | 6 giorni | 35 | 53 | 6 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 32 | 175 | 8455685 | ||
538.96 € | 1 | 6 giorni | 40 | 63 | 6 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 32 | 185 | 8455690 | ||
639.17 € | 1 | 6 giorni | 45 | 63 | 6 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 32 | 185 | 8455695 | ||
882.92 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 6 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | 42 | 210 | 8455700 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Tipo dritto | Torsion Angle (θ) | Available |
Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali