• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa con rivestimento WXL (tipo corto, per sgrossatura, passo fine), WH-RESF

Fresa con rivestimento WXL (tipo corto, per sgrossatura, passo fine), WH-RESF
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-RESF-6
WH-RESF-7
WH-RESF-8
WH-RESF-9
WH-RESF-10
WH-RESF-11
WH-RESF-12
WH-RESF-13
WH-RESF-14
WH-RESF-15
WH-RESF-16
WH-RESF-17
WH-RESF-18
WH-RESF-19
WH-RESF-20
WH-RESF-21
WH-RESF-22
WH-RESF-23
WH-RESF-24
WH-RESF-25
WH-RESF-26
WH-RESF-27
WH-RESF-28
WH-RESF-29
WH-RESF-30
WH-RESF-31
WH-RESF-32
WH-RESF-33
WH-RESF-34
WH-RESF-35
WH-RESF-36
WH-RESF-37
WH-RESF-38
WH-RESF-39
WH-RESF-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.80 €

1 6 giorni 61346808408806

50.61 €

1 6 giorni 716410808408807

50.61 €

1 6 giorni 819410858408808

71.50 €

1 6 giorni 919410958408809

56.81 €

1 6 giorni 10224101008408810

90.12 €

1 6 giorni 11224121058408811

71.23 €

1 6 giorni 12264121108408812

87.75 €

1 6 giorni 13264121108408813

78.71 €

1 6 giorni 14264121108408814

82.31 €

1 6 giorni 15264121208408815

87.12 €

1 6 giorni 16324161258408816

106.71 €

1 6 giorni 17324161258408817

85.58 €

1 6 giorni 18324161258408818

115.38 €

1 6 giorni 19324161358408819

90.46 €

1 6 giorni 20384201408408820

134.33 €

1 6 giorni 21384201408408821

105.62 €

1 6 giorni 22385201408408822

160.88 €

1 6 giorni 23385201408408823

160.88 €

1 6 giorni 24455251608408824

127.29 €

1 6 giorni 25455251608408825

176.04 €

1 6 giorni 26455251608408826

189.58 €

1 6 giorni 27455251608408827

156.00 €

1 6 giorni 28455251608408828

238.33 €

1 6 giorni 29455251608408829

188.50 €

1 6 giorni 30456251608408830

277.33 €

1 6 giorni 31536321708408831

217.75 €

1 6 giorni 32536321708408832

327.17 €

1 6 giorni 33536321708408833

327.17 €

1 6 giorni 34536321758408834

257.83 €

1 6 giorni 35536321758408835

382.96 €

1 6 giorni 36536321758408836

417.08 €

1 6 giorni 37536321758408837

426.29 €

1 6 giorni 38636321858408838

449.04 €

1 6 giorni 39636321858408839

354.25 €

1 6 giorni 40636321858408840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL coated

Supporto tecnico