Tipo corto, per sgrossatura, EX-REES

Tipo corto, per sgrossatura, EX-REES
  • Sconto volumi elevati
Fresa corta per sgrossatura generica per lavorazioni pesanti che utilizza come materiale di base l'acciaio rapido al cobalto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-REES-6
EX-REES-7
EX-REES-8
EX-REES-9
EX-REES-10
EX-REES-11
EX-REES-13
EX-REES-14
EX-REES-15
EX-REES-16
EX-REES-17
EX-REES-18
EX-REES-19
EX-REES-20
EX-REES-21
EX-REES-22
EX-REES-23
EX-REES-24
EX-REES-25
EX-REES-26
EX-REES-27
EX-REES-28
EX-REES-29
EX-REES-30
EX-REES-31
EX-REES-32
EX-REES-33
EX-REES-34
EX-REES-35
EX-REES-36
EX-REES-37
EX-REES-38
EX-REES-39
EX-REES-40
EX-REES-41
EX-REES-42
EX-REES-43
EX-REES-44
EX-REES-45
EX-REES-46
EX-REES-47
EX-REES-48
EX-REES-49
EX-REES-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

31.28 €

1 Disponibile 15 giorni 613465781506

34.04 €

1 Disponibile 6 giorni 7164106681507

34.04 €

1 Disponibile 6 giorni 8194106981508

38.25 €

1 6 giorni 9194106981509

38.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10224107281510

47.56 €

1 Disponibile 6 giorni 11224127981511

52.57 €

1 6 giorni 13264128381513

52.57 €

1 Disponibile 6 giorni 14264128381514

54.97 €

1 Disponibile 6 giorni 15264128381515

58.42 €

1 Disponibile 6 giorni 16324169281516

87.12 €

1 6 giorni 17324169281517

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 18324169281518

93.13 €

1 6 giorni 19324169281519

69.43 €

1 6 giorni 203842010481520

96.42 €

1 6 giorni 213842010481521

87.12 €

1 6 giorni 223852010481522

115.38 €

1 6 giorni 233852010481523

85.58 €

1 6 giorni 244552512181524

85.58 €

1 6 giorni 254552512181525

124.04 €

1 6 giorni 264552512181526

137.04 €

1 6 giorni 274552512181527

109.96 €

1 6 giorni 284552512181528

172.79 €

1 6 giorni 294552512181529

128.38 €

1 6 giorni 304562512181530

199.88 €

1 6 giorni 315363213381531

147.33 €

1 6 giorni 325363213381532

237.25 €

1 6 giorni 335363213381533

237.25 €

1 6 giorni 345363213381534

174.96 €

1 6 giorni 355363213381535

257.29 €

1 6 giorni 365363213381536

294.67 €

1 6 giorni 375363213381537

216.67 €

1 6 giorni 386363214381538

326.08 €

1 6 giorni 396363214381539

239.96 €

1 6 giorni 406363214381540

355.88 €

1 6 giorni 416364216581541

261.08 €

1 6 giorni 426364216581542

430.08 €

1 6 giorni 436364216581543

430.08 €

1 6 giorni 446364216581544

343.96 €

1 6 giorni 456364216581545

430.08 €

1 6 giorni 466364216581546

456.08 €

1 6 giorni 476364216581547

341.79 €

1 6 giorni 487564217781548

516.21 €

1 6 giorni 497564217781549

412.75 €

1 6 giorni 507564217781550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico