Fresa con rivestimento TiN (tipo medio, per sgrossatura, passo fine), EX-TIN-RENF

Fresa con rivestimento TiN (tipo medio, per sgrossatura, passo fine), EX-TIN-RENF
  • Sconto volumi elevati
Roughing end mill medium blade series with TiN coating for heavy cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-RENF-6
EX-TIN-RENF-7
EX-TIN-RENF-8
EX-TIN-RENF-9
EX-TIN-RENF-10
EX-TIN-RENF-11
EX-TIN-RENF-12
EX-TIN-RENF-13
EX-TIN-RENF-14
EX-TIN-RENF-15
EX-TIN-RENF-16
EX-TIN-RENF-17
EX-TIN-RENF-18
EX-TIN-RENF-19
EX-TIN-RENF-20
EX-TIN-RENF-21
EX-TIN-RENF-22
EX-TIN-RENF-23
EX-TIN-RENF-24
EX-TIN-RENF-25
EX-TIN-RENF-26
EX-TIN-RENF-27
EX-TIN-RENF-28
EX-TIN-RENF-29
EX-TIN-RENF-30
EX-TIN-RENF-31
EX-TIN-RENF-32
EX-TIN-RENF-33
EX-TIN-RENF-34
EX-TIN-RENF-35
EX-TIN-RENF-36
EX-TIN-RENF-37
EX-TIN-RENF-38
EX-TIN-RENF-39
EX-TIN-RENF-40
EX-TIN-RENF-41
EX-TIN-RENF-42
EX-TIN-RENF-43
EX-TIN-RENF-44
EX-TIN-RENF-45
EX-TIN-RENF-46
EX-TIN-RENF-47
EX-TIN-RENF-48
EX-TIN-RENF-49
EX-TIN-RENF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.01 €

1 Disponibile 6 giorni 616466088456

58.08 €

1 6 giorni 7204107088457

58.08 €

1 6 giorni 8254107588458

82.91 €

1 Disponibile 6 giorni 9254107588459

65.49 €

1 6 giorni 10324108288460

94.25 €

1 6 giorni 11324128988461

84.71 €

1 15 giorni 12404129788462

100.75 €

1 6 giorni 13404129788463

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 14404129788464

100.34 €

1 6 giorni 15404129788465

94.25 €

1 6 giorni 164841610888466

124.04 €

1 6 giorni 174841610888467

98.58 €

1 6 giorni 184841610888468

139.75 €

1 6 giorni 194841610888469

111.04 €

1 6 giorni 205642012288470

157.49 €

1 6 giorni 215642012288471

130.54 €

1 6 giorni 225652012288472

190.82 €

1 6 giorni 235652012288473

190.82 €

1 6 giorni 246752514388474

149.16 €

1 6 giorni 256752514388475

214.50 €

1 6 giorni 266752514388476

229.67 €

1 6 giorni 276752514388477

180.38 €

1 6 giorni 286752514388478

264.88 €

1 6 giorni 296752514388479

207.49 €

1 6 giorni 306762514388480

315.82 €

1 6 giorni 318063216088481

249.16 €

1 6 giorni 328063216088482

365.82 €

1 6 giorni 338063216088483

365.82 €

1 6 giorni 348063216088484

289.25 €

1 6 giorni 358063216088485

440.82 €

1 6 giorni 368063216088486

474.16 €

1 6 giorni 378063216088487

474.16 €

1 6 giorni 389563217588488

499.16 €

1 6 giorni 399563217588489

399.16 €

1 6 giorni 409563217588490

582.49 €

1 6 giorni 419564219788491

582.49 €

1 6 giorni 429564219788492

624.16 €

1 6 giorni 439564219788493

624.16 €

1 6 giorni 449564219788494

540.83 €

1 6 giorni 459564219788495

699.16 €

1 6 giorni 469564219788496

715.82 €

1 6 giorni 479564219788497

715.82 €

1 6 giorni 4811264221488498

790.82 €

1 6 giorni 4911264221488499

632.49 €

1 6 giorni 5011264221488500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Supporto tecnico