Fresa con rivestimento WXL (tipo medio, per sgrossatura), WH-REEN

Fresa con rivestimento WXL (tipo medio, per sgrossatura), WH-REEN
  • Sconto volumi elevati
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-REEN-6
WH-REEN-7
WH-REEN-8
WH-REEN-9
WH-REEN-10
WH-REEN-11
WH-REEN-12
WH-REEN-13
WH-REEN-14
WH-REEN-15
WH-REEN-16
WH-REEN-17
WH-REEN-18
WH-REEN-19
WH-REEN-20
WH-REEN-21
WH-REEN-22
WH-REEN-23
WH-REEN-24
WH-REEN-25
WH-REEN-26
WH-REEN-27
WH-REEN-28
WH-REEN-30
WH-REEN-32
WH-REEN-35
WH-REEN-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.67 €

1 Disponibile 6 giorni 61646808408656

58.08 €

1 Disponibile 6 giorni 720410808408657

58.08 €

1 Disponibile 6 giorni 825410858408658

82.91 €

1 6 giorni 925410858408659

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10324101008408660

94.25 €

1 6 giorni 11324121008408661

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 12404121108408662

100.75 €

1 6 giorni 13404121108408663

90.72 €

1 6 giorni 14404121108408664

88.83 €

1 6 giorni 15404121208408665

94.25 €

1 6 giorni 16484161258408666

124.04 €

1 6 giorni 17484161258408667

98.58 €

1 6 giorni 18484161258408668

139.75 €

1 6 giorni 19484161258408669

111.04 €

1 6 giorni 20564201408408670

165.75 €

1 6 giorni 21564201408408671

135.42 €

1 6 giorni 22565201408408672

193.38 €

1 6 giorni 23565201408408673

193.38 €

1 6 giorni 24675251608408674

152.75 €

1 6 giorni 25675251608408675

214.50 €

1 6 giorni 26675251608408676

229.67 €

1 6 giorni 27675251608408677

187.42 €

1 6 giorni 28675251608408678

208.00 €

1 6 giorni 30676251608408680

257.83 €

1 6 giorni 32806321808408682

289.25 €

1 6 giorni 35806321808408685

404.62 €

1 6 giorni 40956322008408690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL

Supporto tecnico