Fresa per sgrossatura e finitura (gambo lungo, tipo corto), LS-RFES

Fresa per sgrossatura e finitura (gambo lungo, tipo corto), LS-RFES
  • Sconto volumi elevati
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-RFES-8
LS-RFES-10
LS-RFES-12
LS-RFES-14
LS-RFES-15
LS-RFES-16
LS-RFES-18
LS-RFES-20
LS-RFES-22
LS-RFES-25
LS-RFES-28
LS-RFES-30
LS-RFES-32
LS-RFES-35
LS-RFES-40
LS-RFES-45
LS-RFES-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 820489083468

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 102541010083472

61.08 €

1 Disponibile 6 giorni 123241211583476

70.89 €

1 Disponibile 6 giorni 143241211583480

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 153641613083484

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 163641613083488

85.92 €

1 Disponibile 6 giorni 184041613083492

93.13 €

1 Disponibile 6 giorni 204542014583496

102.92 €

1 6 giorni 224552014583500

115.38 €

1 6 giorni 255052516583504

143.00 €

1 6 giorni 285652517083508

166.83 €

1 6 giorni 306362518083512

212.88 €

1 6 giorni 326362518083516

229.67 €

1 6 giorni 357063219083520

307.12 €

1 6 giorni 407063219083524

405.17 €

1 6 giorni 458064221583528

516.21 €

1 6 giorni 509084222583532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico