Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WH-RELF-10 |
WH-RELF-12 |
WH-RELF-14 |
WH-RELF-15 |
WH-RELF-16 |
WH-RELF-18 |
WH-RELF-20 |
WH-RELF-22 |
WH-RELF-25 |
WH-RELF-28 |
WH-RELF-30 |
WH-RELF-32 |
WH-RELF-35 |
WH-RELF-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | 8408910 | |
93.73 € | 1 | 6 giorni | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8408912 | ||
88.83 € | 1 | 6 giorni | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8408914 | ||
99.12 € | 1 | 6 giorni | 15 | 53 | 4 | 12 | 115 | 8408915 | ||
104.54 € | 1 | 6 giorni | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8408916 | ||
109.96 € | 1 | 6 giorni | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8408918 | ||
122.42 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | 8408920 | ||
144.62 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 5 | 20 | 140 | 8408922 | ||
171.71 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8408925 | ||
199.88 € | 1 | 6 giorni | 28 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8408928 | ||
232.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 90 | 6 | 25 | 170 | 8408930 | ||
284.92 € | 1 | 6 giorni | 32 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8408932 | ||
337.46 € | 1 | 6 giorni | 35 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8408935 | ||
469.62 € | 1 | 6 giorni | 40 | 125 | 6 | 32 | 220 | 8408940 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | WXL coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali