Con rivestimento TiN (tipo corto per sgrossatura, passo fine), EX-LS-RESF

Con rivestimento TiN (tipo corto per sgrossatura, passo fine), EX-LS-RESF
Fresa per sgrossatura con rivestimento in TiN per tagli pesanti con gambo lungo e passo fine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LS-RESF-6
EX-LS-RESF-7
EX-LS-RESF-8
EX-LS-RESF-9
EX-LS-RESF-10
EX-LS-RESF-11
EX-LS-RESF-12
EX-LS-RESF-13
EX-LS-RESF-14
EX-LS-RESF-15
EX-LS-RESF-16
EX-LS-RESF-17
EX-LS-RESF-18
EX-LS-RESF-19
EX-LS-RESF-20
EX-LS-RESF-21
EX-LS-RESF-22
EX-LS-RESF-23
EX-LS-RESF-24
EX-LS-RESF-25
EX-LS-RESF-26
EX-LS-RESF-27
EX-LS-RESF-28
EX-LS-RESF-29
EX-LS-RESF-30
EX-LS-RESF-31
EX-LS-RESF-32
EX-LS-RESF-33
EX-LS-RESF-34
EX-LS-RESF-35
EX-LS-RESF-36
EX-LS-RESF-37
EX-LS-RESF-38
EX-LS-RESF-39
EX-LS-RESF-40
EX-LS-RESF-41
EX-LS-RESF-42
EX-LS-RESF-43
EX-LS-RESF-44
EX-LS-RESF-45
EX-LS-RESF-46
EX-LS-RESF-47
EX-LS-RESF-48
EX-LS-RESF-49
EX-LS-RESF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.55 €

1 6 giorni 6113Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati68087806

41.85 €

1 6 giorni 7143Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati88087807

41.85 €

1 6 giorni 8173Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati88587808

51.37 €

1 6 giorni 9193Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati109587809

45.76 €

1 6 giorni 10223Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1010087810

56.47 €

1 6 giorni 11223Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1210587811

55.87 €

1 6 giorni 12263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211087812

69.09 €

1 6 giorni 13263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211087813

64.89 €

1 6 giorni 14263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211087814

67.89 €

1 6 giorni 15263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612087815

71.50 €

1 6 giorni 16323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612587816

91.92 €

1 6 giorni 17323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612587817

79.91 €

1 6 giorni 18323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612587818

87.21 €

1 6 giorni 19323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2013587819

85.92 €

1 6 giorni 20383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014087820

94.79 €

1 6 giorni 21383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014087821

94.79 €

1 6 giorni 22383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014087822

117.54 €

1 6 giorni 23383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014087823

140.83 €

1 6 giorni 24454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087824

105.62 €

1 6 giorni 25454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087825

143.00 €

1 6 giorni 26454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087826

156.00 €

1 6 giorni 27454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087827

133.25 €

1 6 giorni 28454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087828

195.54 €

1 6 giorni 29454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087829

158.17 €

1 6 giorni 30454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516087830

227.50 €

1 6 giorni 31534Tipo piano / Laterale / Scanalatura2517087831

200.96 €

1 6 giorni 32534Tipo piano / Laterale / Scanalatura2517087832

254.58 €

1 6 giorni 33534Tipo piano / Laterale / Scanalatura2517087833

267.04 €

1 6 giorni 34536Tipo piano / Laterale / Scanalatura3217587834

218.29 €

1 6 giorni 35536Tipo piano / Laterale / Scanalatura3217587835

309.83 €

1 6 giorni 36536Tipo piano / Laterale / Scanalatura3217587836

332.58 €

1 6 giorni 37536Tipo piano / Laterale / Scanalatura3217587837

352.62 €

1 6 giorni 38636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587838

373.75 €

1 6 giorni 39636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587839

290.88 €

1 6 giorni 40636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587840

387.29 €

1 6 giorni 41636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587841

387.29 €

1 6 giorni 42636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587842

462.58 €

1 6 giorni 43636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587843

462.58 €

1 6 giorni 44636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587844

405.17 €

1 6 giorni 45636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587845

492.92 €

1 6 giorni 46636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587846

518.38 €

1 6 giorni 47636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218587847

568.75 €

1 6 giorni 48756Tipo piano / Laterale / Scanalatura4221087848

595.83 €

1 6 giorni 49756Tipo piano / Laterale / Scanalatura4221087849

487.50 €

1 6 giorni 50756Tipo piano / Laterale / Scanalatura4221087850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico