Fresa con rivestimento WXL (tipo lungo, per sgrossatura), WH-REEL

Fresa con rivestimento WXL (tipo lungo, per sgrossatura), WH-REEL
  • Sconto volumi elevati
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-REEL-10
WH-REEL-12
WH-REEL-14
WH-REEL-15
WH-REEL-16
WH-REEL-18
WH-REEL-20
WH-REEL-22
WH-REEL-25
WH-REEL-28
WH-REEL-30
WH-REEL-32
WH-REEL-35
WH-REEL-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10454101008408710

93.73 €

1 6 giorni 12534121108408712

88.83 €

1 6 giorni 14534121108408714

99.12 €

1 6 giorni 15534121158408715

104.54 €

1 6 giorni 16634161258408716

109.96 €

1 6 giorni 18634161258408718

122.42 €

1 6 giorni 20754201408408720

144.62 €

1 6 giorni 22755201408408722

171.71 €

1 6 giorni 25905251708408725

199.88 €

1 6 giorni 28905251708408728

232.38 €

1 6 giorni 30906251708408730

284.92 €

1 6 giorni 321066322008408732

337.46 €

1 6 giorni 351066322008408735

469.62 €

1 6 giorni 401256322208408740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL coated

Supporto tecnico