• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa XPM, gambo sottile, con rivestimento V (testa sferica a 2 tagli), V-SS-XPM-EBD

Fresa XPM, gambo sottile, con rivestimento V (testa sferica a 2 tagli), V-SS-XPM-EBD
  • Sconto volumi elevati
Slim shank type ball end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-SS-XPM-EBD-R3X6
V-SS-XPM-EBD-R4X8
V-SS-XPM-EBD-R5X10
V-SS-XPM-EBD-R6X12
V-SS-XPM-EBD-R8X16
V-SS-XPM-EBD-R10X20
V-SS-XPM-EBD-R12.5X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

67.89 €

1 Disponibile 6 giorni 312120584070606

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 414130784070808

83.42 €

1 6 giorni 5181509840710010

100.21 €

1 6 giorni 62216011840712012

154.38 €

1 6 giorni 83018015840716016

214.50 €

1 6 giorni 103820019840720020

271.38 €

1 6 giorni 12.55022024840725025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Supporto tecnico