Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | External diameter Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | Cobalto HSS | 60 | 6 | 8453002 | 1 | |
63.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 4 | Acciaio rapido sinterizzato | 60 | 6 | 8453003 | 1.5 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | Acciaio rapido sinterizzato | 60 | 6 | 8453004 | 2 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 8 | Acciaio rapido sinterizzato | 70 | 6 | 8453006 | 3 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 6 | Acciaio rapido sinterizzato | 70 | 6 | 8453005 | 2.5 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 8 | Acciaio rapido sinterizzato | 70 | 6 | 8453007 | 3.5 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 8 | Acciaio rapido sinterizzato | 80 | 6 | 8453008 | 4 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | Acciaio rapido sinterizzato | 90 | 6 | 8453010 | 5 | |
57.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 12 | Acciaio rapido sinterizzato | 90 | 6 | 8453012 | 6 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 14 | Acciaio rapido sinterizzato | 100 | 6 | 8453014 | 7 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 14 | Acciaio rapido sinterizzato | 110 | 8 | 8453016 | 8 | |
81.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 18 | Acciaio rapido sinterizzato | 110 | 8 | 8453018 | 9 | |
81.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 18 | Acciaio rapido sinterizzato | 125 | 10 | 8453020 | 10 | |
97.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 22 | Acciaio rapido sinterizzato | 140 | 12 | 8453022 | 12 | ||
106.17 € | 1 | 6 giorni | 7 | 26 | Acciaio rapido sinterizzato | 140 | 12 | 8453024 | 14 | ||
130.54 € | 1 | 6 giorni | 8 | 30 | Acciaio rapido sinterizzato | 160 | 16 | 8453026 | 16 | ||
152.75 € | 1 | 6 giorni | 9 | 34 | Acciaio rapido sinterizzato | 160 | 16 | 8453028 | 18 | ||
183.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38 | Acciaio rapido sinterizzato | 180 | 20 | 8453030 | 20 | ||
232.38 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | Acciaio rapido sinterizzato | 200 | 25 | 8453035 | 25 | ||
329.33 € | 1 | 6 giorni | 15 | 55 | Acciaio rapido sinterizzato | 200 | 25 | 8453040 | 30 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available | Shape | Ball |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Tool Material Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali