Fresa XPM (testa sferica a 2 tagli), XPM-EBD

Fresa XPM (testa sferica a 2 tagli), XPM-EBD
  • Sconto volumi elevati
È realizzato in acciaio ad alta velocità con metallurgia delle polveri, che presenta un'eccellente resistenza all'abrasione e tenacità e può essere utilizzato per la lavorazione di vari materiali in acciaio, come acciaio generico, acciaio inossidabile, ghisa e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-EBD-R0.5X1
XPM-EBD-R0.75X1.5
XPM-EBD-R1X2
XPM-EBD-R1.5X3
XPM-EBD-R1.25X2.5
XPM-EBD-R1.75X3.5
XPM-EBD-R2X4
XPM-EBD-R2.5X5
XPM-EBD-R3X6
XPM-EBD-R3.5X7
XPM-EBD-R4X8
XPM-EBD-R4.5X9
XPM-EBD-R5X10
XPM-EBD-R6X12
XPM-EBD-R7X14
XPM-EBD-R8X16
XPM-EBD-R9X18
XPM-EBD-R10X20
XPM-EBD-R12.5X25
XPM-EBD-R15X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

54.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52.5606892021

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 0.754606892031.5

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 15606892042

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.58706892063

46.06 €

1 Disponibile 8 giorni 1.256706892052.5

46.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1.758706892073.5

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 28806892084

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.510906892105

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 312906892126

53.87 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5141006892147

53.87 €

1 Disponibile 6 giorni 4141108892168

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5181108892189

64.89 €

1 6 giorni 518125108922010

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 622140128922212

89.38 €

1 6 giorni 726140128922414

111.04 €

1 6 giorni 830160168922616

128.38 €

1 6 giorni 934160168922818

152.75 €

1 6 giorni 1038180208923020

191.75 €

1 6 giorni 12.550200258923525

275.71 €

1 6 giorni 1555200258924030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Supporto tecnico