Fresa per scanalatura trapezoidale XPM (a 2 tagli), XPM-TRC

Fresa per scanalatura trapezoidale XPM (a 2 tagli), XPM-TRC
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Frese coniche XPM per fresatura trapezoidale che utilizzano come materiale di base l'acciaio rapido XPM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-TRC-2X7
XPM-TRC-2X10
XPM-TRC-2X12
XPM-TRC-2X15
XPM-TRC-2.5X7
XPM-TRC-2.5X10
XPM-TRC-2.5X12
XPM-TRC-2.5X15
XPM-TRC-3X7
XPM-TRC-3X10
XPM-TRC-3X12
XPM-TRC-3X15
XPM-TRC-3.5X7
XPM-TRC-3.5X10
XPM-TRC-3.5X12
XPM-TRC-3.5X15
XPM-TRC-4X7
XPM-TRC-4X10
XPM-TRC-4X12
XPM-TRC-4X15
XPM-TRC-4.5X7
XPM-TRC-4.5X10
XPM-TRC-4.5X12
XPM-TRC-4.5X15
XPM-TRC-5X7
XPM-TRC-5X10
XPM-TRC-5X12
XPM-TRC-5X15
XPM-TRC-6X7
XPM-TRC-6X10
XPM-TRC-6X12
XPM-TRC-6X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

47.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2744458404901

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 21044458404921

48.76 €

1 Disponibile 6 giorni 21244458404941

48.76 €

1 Disponibile 6 giorni 21546508404961

47.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5754458404902

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51056508404922

48.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51256508404942

48.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51556508404962

47.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3766508404903

48.06 €

1 6 giorni 31066508404923

48.76 €

1 6 giorni 31266508404943

53.81 €

1 6 giorni 31568608404963

47.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5776508404904

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 3.51076508404924

53.47 €

1 6 giorni 3.51278608404944

53.81 €

1 Disponibile 6 giorni 3.51578608404964

47.26 €

1 6 giorni 4786508404905

52.87 €

1 6 giorni 41088608404925

53.47 €

1 6 giorni 41288608404945

62.12 €

1 15 giorni 415810708404965

51.77 €

1 6 giorni 4.5798608404906

62.63 €

43.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.51098608404926

61.78 €

1 6 giorni 4.512910708404946

61.78 €

1 Disponibile 6 giorni 4.515910708404966

51.77 €

1 Disponibile 6 giorni 57108608404907

61.08 €

1 Disponibile 8 giorni 5101010708404927

61.78 €

1 Disponibile 6 giorni 5121010708404947

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5151012758404967

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 671210708404908

76.30 €

1 Disponibile 8 giorni 6101212758404928

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 6121212758404948

77.24 €

1 Disponibile 6 giorni 6151212758404968

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Torsione standard (30°–40°) Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico